(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スプレーガン(自在タイプ)
  • 数量スライド割引

スプレーガン(自在タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
839円
税込価格
923円
通常出荷日
1日目
横向き、逆向きでも噴霧可能な500mlスプレー容器。
【特長】
・水溶性の液体噴霧器材として使用できる。
・耐久性に優れている。
・液体を詰め替え繰り返し使用可能。
・安定性に優れたボトル形状。
・吐出量:1.1ccの噴霧式スプレー。
【用途】
・掃除や消臭・消毒・殺菌に。

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

スプレーガン(自在タイプ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルコールの塗布
    評価 5.0満足度:5.02020/03/06
    作業台の清掃にアルコールを使用しており、大変使いやすいです。
    ボトル内の吸引のホースも柔らかく、残液も少なく使用できております。

    次回も購入を検討しています。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    掃除
    評価 3.0満足度:3.02022/08/31
    重曹やクエン酸をとかした液を噴射するのに使用しました。細かいキリでよかったのですが、液の出方が勢いがなく使用しにくかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    掃除用に
    評価 4.0満足度:4.02022/04/28
    使いやすくて良かったです、もうちょっとボトル大きいの買えばよかったかなと思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    除菌剤の塗布に
    評価 4.0満足度:4.02022/01/27
    除菌剤の塗布に使いました。
    噴射領域も問題なく軽くて使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    洗剤等の噴霧
    評価 4.0満足度:4.02021/04/08
    車の下などに噴霧するときは、逆向きでも使えるところがありがたい。
    ただし残量が少ないときはうまく噴霧できない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    洗浄洗剤のスプレー
    評価 4.0満足度:4.02016/05/31
    逆さにしてもスプレーできるところが良い。ただ液剤があまり少ない状態だと出が悪くなる。
    ハンドル部分色によって使い分けができる。
    強力な洗剤に対しての耐久性はまだ不明ですが消耗品として割り切れば問題ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン(自在タイプ)

スプレーガン(自在タイプ)

    スプレーガン

    スプレーガン

      スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

      スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

          ダイヤスプレー アルファ

          ダイヤスプレー アルファ

            蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

            蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

              噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

              噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

                500cc スプレーボトル

                500cc スプレーボトル

                  ハンド式自在スプレー グリーン

                  ハンド式自在スプレー グリーン

                    ダイヤスプレー ロングピストル

                    ダイヤスプレー ロングピストル

                      噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

                      噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

                        ダイヤスプレー エクセレント

                        ダイヤスプレー エクセレント

                          ダイヤスプレー ロングアルファ

                          ダイヤスプレー ロングアルファ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 フルプラ ダリヤ ダリヤ エスコ トラスコ中山 フルプラ ダリヤ フルプラ フルプラ
                            通常価格 839円 720円 989円 498円 1,280円 972円 2,740円 1,090円 737円 1,289円 2,886円 2,005円 1,547円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) 500 - 500 500 1000 - 1001~ 500 - 500 1001~ - 1000
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - 本体 - - - -
                            質量(g) 78.000 - 80.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 主要部:ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - 主要部:ポリプロピレン(PP) - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。