(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
720円 ~ 977円
税込価格
792円 ~ 1,075円

使用の用途によって使い分けられる500mlと1,000mlの2シリーズのポリプ...

詳細情報を確認する

  • ノズル:
    ノズル付き
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 目盛間隔(ml):
    50
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TSG-500(オレンジ)

TSG-500(オレンジ)

TSG-500-B(ブルー)

TSG-500-B(ブルー)

TSG-500-Y(イエロー)

TSG-500-Y(イエロー)

TSG-500-GN(グリーン)

TSG-500-GN(グリーン)

製品の基本仕様・特長

品番容量
(ml)
直径×高さ
(mm)
質量
(g)
TSG-500500オレンジ78.6×238.190
TSG-500-B500ブルー78.6×238.190
TSG-500-Y500イエロー78.6×238.190
TSG-500-GN500グリーン78.6×238.190
  • 吐出量(TSG-500):1.1cc
  • 目盛間隔:50ml
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本

図面

TSG-500/TSG-500-B/TSG-500-GN/TSG-500-Y

スプレーガン 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

スプレーガン 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

  • 溶剤系の液体には使用できません。

開発者からのコメント

開発秘話

ボトルを置いた時の安定性、ボトルの握りやすさ、トリガーの引きやすさを追及し開発しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
本体/オプション
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
容量詳細(ml)
直径(mm)
吐出量(ml)
材質
耐熱温度(℃)
注意事項
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
オレンジ
本体
4989999212037
284-5431
90
131.6
238.1
101.6
-
78.6
1.1
ポリプロピレン(PP)
-
溶剤系の液体には使用できません。
1個
6

5個

720( 792円 )

1日目

500
ブルー
本体
4989999043600
381-8225
90
131.6
238.1
101.6
-
78.6
1.1
ポリプロピレン(PP)
-
溶剤系の液体には使用できません。
1個
-

5個

720( 792円 )

1日目

500
グリーン
本体
4989999043624
381-8241
90
131.6
238.1
101.6
-
78.6
1.1
ポリプロピレン(PP)
-
溶剤系の液体には使用できません。
1個
6

5個

720( 792円 )

1日目

500
イエロー
本体
4989999043617
381-8233
90
131.6
238.1
101.6
-
78.6
1.1
ポリプロピレン(PP)
-
溶剤系の液体には使用できません。
1個
-

5個

720( 792円 )

1日目

501~999
オレンジ
-
4989999363906
754-1805
105.000
-
270
-
800
106
1.1(TSG-500)、2.3(TSG-1000)
-
50ml
-
1個
-

5個

977( 1,075円 )

1日目

501~999
ブルー
-
4989999365863
754-2577
105.000
-
270
-
800
106
1.1(TSG-500)、2.3(TSG-1000)
-
50ml
-
1個
-

5個

977( 1,075円 )

1日目

501~999
グリーン
-
4989999365870
754-2585
105.000
-
270
-
800
106
1.1(TSG-500)、2.3(TSG-1000)
-
50ml
-
1個
-

5個

977( 1,075円 )

1日目

501~999
イエロー
-
4989999365887
754-2593
105.000
-
270
-
800
106
1.1(TSG-500)、2.3(TSG-1000)
-
50ml
-
1個
-

5個

977( 1,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用の用途によって使い分けられる500mlと1,000mlの2シリーズのポリプロピレンボトル。
【特長】
・吐出量:1.1ccの噴霧式スプレー容器。
・水溶性の液体噴霧器材として使用可能。
・耐久性に優れているスプレーのため、液体を詰め替え繰り返し使用可能。
・安定性に優れたボトル形状。
・霧状からジェット状に変更可能。
【用途】
・掃除や消臭・消毒・殺菌の水溶性の液体入れに使用。

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン

スプレーガン

    スプレーガン(自在タイプ)

    スプレーガン(自在タイプ)

      スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

      スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

          ハンド式自在スプレー グリーン

          ハンド式自在スプレー グリーン

            エコノミースプレーガン

            エコノミースプレーガン

              ダイヤスプレー アルファ

              ダイヤスプレー アルファ

                スプレーガン(泡噴射)

                スプレーガン(泡噴射)

                  蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

                  蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

                    ダイヤスプレー エクセレント

                    ダイヤスプレー エクセレント

                      ダイヤスプレー ピストル型

                      ダイヤスプレー ピストル型

                        ダイヤスプレー ロングピストル

                        ダイヤスプレー ロングピストル

                          ダイヤスプレー ロングアルファ

                          ダイヤスプレー ロングアルファ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 ダリヤ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ
                            通常価格 720円 839円 989円 569円 737円 369円 1,620円 904円 972円 2,005円 847円 1,582円 1,996円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            材質1 ポリプロピレン(PP) 主要部:ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - 主要部:ポリプロピレン(PP) 主要部:ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - -
                            目盛間隔(ml) 50 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 - - 1個 - - - - -

                            スプレーガンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            リピート注文
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/07
                            すでに2個使用しておりましたが、全社的に時間を決めて清掃する時間に同時並行的に掃除するということになったため、追加で1個購入しました。すでに使用している分についても不具合が出ないため、長く使用しています。色分けすることで名前を書かなくてもどこ用とかの識別に良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用できない液体はありますか。
                            A
                            強酸性(濃硫酸・農塩酸・濃硝酸など)、石灰硫黄合剤、石油類、溶解力の強い薬品や溶剤(シンナー・テレピン油・フェノール・リモネン・エチレンアルコールなど)、40℃以上液体,粘り気の強い液体にはご使用にならないで下さい。
                            Q 噴霧ができないor霧にならない
                            A
                            噴霧できない場合は一度ノズルを絞っていただいてから、180°ほど緩めていただければ霧状になります。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました