(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンク用トリガーノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンク用トリガーノズル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円

【特長】・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。・耐久性、経済性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    ~400
  • 奥行(mm):
    ~250
  • 高さ(mm):
    101~
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    オレンジ
  • 幅詳細(mm):
    40
  • 奥行詳細(mm):
    140
  • 高さ詳細(mm):
    230
  • 1回の噴霧量(cc):
    1.1
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    284-5474
  • 質量(g):
    145
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質:チューブ:
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 注意事項:
    溶剤系の液体には使用できません。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

型番

TTN-3AN 解除

Loading...

図面

TTN-3AN

タンク用トリガーノズル 図面

使用方法・使用事例

使用方法

タンク用トリガーノズル 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTN-3AN

1個

5個

1,067( 1,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
・耐久性、経済性に優れています。
・霧状からジェット状に変えられます。
・2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンクなどに差し込み、ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能です。
・チューブのコーンアダプターにリブが付いているため、25~35mmまでの容器口に対応できます。

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タンク用トリガーノズルの型番TTN-3ANのページです。
型番TTN-3ANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンク用トリガーノズル

タンク用トリガーノズル

    プロフォーミー

    プロフォーミー

      高粘度容器

      高粘度容器

        コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

        コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

          ロングノズルスプレー

          ロングノズルスプレー

            スプレーガン(防錆剤対応)

            スプレーガン(防錆剤対応)

              トンガリキャップ容器 キャップ

              トンガリキャップ容器 キャップ

                キャップボトル フィンガースプレー付

                キャップボトル フィンガースプレー付

                  ハンド式自在スプレー グリーン

                  ハンド式自在スプレー グリーン

                    目盛付容器

                    目盛付容器

                      “スプレー用ロングノズル”

                      “スプレー用ロングノズル”

                        目盛付容器 キャップ

                        目盛付容器 キャップ

                          園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

                          園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

                            メーカー トラスコ中山 ダリヤ 竹本容器 山崎産業 トラスコ中山 トラスコ中山 竹本容器 トラスコ中山 トラスコ中山 竹本容器 トラスコ中山 竹本容器 GLORIA
                            通常価格 1,067円 2,097円 290円 1,309円 900円 924円 110円 308円 737円 160円 257円 120円 5,017円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            幅(mm) ~400 - - ~400 - - - - - - - ~400 -
                            奥行(mm) ~250 - - ~250 - - - - - - - ~250 -
                            高さ(mm) 101~ - - - - - - - - - - 51~100 -
                            ノズル ノズル付き - - - - - - - - - - - -
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -

                            タンク用トリガーノズルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            加工物の洗浄に
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/31
                            このような商品があることを知りませんでした。水用のタンクにセットして、便利に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました