(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
972円 ~ 1,422円
税込価格
1,069円 ~ 1,564円

【特長】・上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます。

詳細情報を確認する

  • ノズル:
    ノズル付き
  • 一回吐出量:
    3.5
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 耐熱温度(℃):
    -7~40
  • 材質:容器:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:本体:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質:ノズル:
    真鍮、PP
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細容量(ml)
ノズル型
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質3
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
タイプ
吐出量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1001~
2000
標準
355-8347
4977938022007
426.000
ノズル:真鍮・ポリプロピレン(PP)
310
173
140
-
500
1個

5個

1,242( 1,366円 )

1日目

1001~
2000
ロング
355-8355
4977938022601
454.000
ノズル:真鍮・PP
315
420
135
ロングロータリーノズル
-
1個

5個

1,422( 1,564円 )

1日目

1000
-
標準
355-8363
4977938007264
350.000
ノズル:真鍮・PP
280
115
115
真鍮ノズル
-
1個

5個

972( 1,069円 )

1日目

1000
-
ロング
355-8371
4977938007295
349.000
ノズル:真鍮・ポリプロピレン(PP)
280
405
115
-
250
1個

5個

1,242( 1,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

    ロングノズルスプレー

    ロングノズルスプレー

      ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

      ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

          加圧式全自動スプレー(樹脂製)

          加圧式全自動スプレー(樹脂製)

            加圧式全自動スプレー(真鍮製)

            加圧式全自動スプレー(真鍮製)

              トンガリキャップ容器 キャップ

              トンガリキャップ容器 キャップ

                ハンド式自在スプレー イエロー

                ハンド式自在スプレー イエロー

                  ダイヤスプレー アルファ

                  ダイヤスプレー アルファ

                    目盛付容器 キャップ

                    目盛付容器 キャップ

                      噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

                      噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

                        目盛付容器

                        目盛付容器

                          キャニヨン スプレー

                          キャニヨン スプレー

                            メーカー ダリヤ トラスコ中山 ダリヤ SK-11 ダリヤ ダリヤ 竹本容器 ダリヤ フルプラ 竹本容器 ダリヤ 竹本容器 浅香工業
                            通常価格 972円 900円 676円 569円 1,140円 15,068円 110円 1,125円 1,620円 120円 2,886円 160円 1,360円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            ノズル ノズル付き ノズル付き - - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル無し -
                            一回吐出量 3.5 - - - - 3 - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - 本体 本体 - 本体 - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - - - トリガー:ポリプロピレン(PP) 真鍮 - 本体:ポリプロピレン(PP) - - 本体:ポリプロピレン(PP) - -
                            材質2 容器:ポリエチレン(PE) - - - ボトル:ポリエチレン(PE) - - 容器:透明ポリエチレンテレフタレート(PET) - - タンク:ポリエチレン(PE) - -

                            蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            塗装時の下地処理
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/07
                            この噴霧器にシリコンオフを入れて塗装前の脱脂に使っています。
                            蓄圧式のためレバーを握るだけで噴霧されるので作業性が非常に良いです。
                            またスプレー缶式と比べて経済的です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            農作物保護用スプレー
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/30
                            農作物保護用の薬剤スプレーとして使用。スポット的にごく狭い範囲に使うものとして有効。ノズルの開閉で噴霧する圧を調節出来るのは良いが、割と早く圧切れになるので頻繁にポンピングする必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/26
                            レバー式のスプレー容器を使用していたのですが。洗剤がレバー部分から漏れるようになった為、蓄圧式を購入しました。ノズルが真鍮なのに価格も安く。ボタンを押せば洗剤が出るので大変便利です。レバー操作が無いので腕も疲れません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました