(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

加圧式全自動スプレー(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

加圧式全自動スプレー(樹脂製)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

【特長】・連続噴霧用レバーロックボタンが付いています・別売の真鍮ノズル(NO0...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1000
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    215-1367
  • JANコード:
    4977938006267
  • 質量(g):
    330.000
  • 材質1:
    トリガー:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ボトル:ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    285
  • 直径(mm):
    110
  • 幅(mm):
    110
  • 奥行(mm):
    110
  • 耐熱温度(℃):
    -7~40
  • 材質:容器:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:本体:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO626

1個

5個

1,140( 1,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続噴霧用レバーロックボタンが付いています
・別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧式全自動スプレー(樹脂製)の型番NO626のページです。
型番NO626に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

加圧式全自動スプレー(樹脂製)

加圧式全自動スプレー(樹脂製)

    ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

    ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

      ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

      ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

        園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

        園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

          500cc スプレーボトル

          500cc スプレーボトル

            蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

            蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

              スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

              スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                ダイヤスプレー ピストル型

                ダイヤスプレー ピストル型

                  スプレーガン(自在タイプ)

                  スプレーガン(自在タイプ)

                    セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                    セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                      ハンド式自在スプレー イエロー

                      ハンド式自在スプレー イエロー

                        スプレーガン(泡噴射)

                        スプレーガン(泡噴射)

                          スプレーガン

                          スプレーガン

                            メーカー ダリヤ GLORIA GLORIA GLORIA エスコ ダリヤ トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 SK-11 ダリヤ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,140円 2,932円 3,200円 5,017円 1,090円 972円 989円 847円 839円 569円 1,125円 904円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) 1000 1000 - - 500 - 500 500 500 500 1000 - -
                            ノズル ノズル付き - - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            本体/オプション 本体 - - - - 本体 - - - - 本体 - -
                            トラスココード 215-1367 - - - - - - - - - 215-1324 - -
                            JANコード 4977938006267 - - - - - - - - - 4977938012008 - -

                            加圧式全自動スプレー(樹脂製)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            植物の消毒
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
                            加圧式なので便利ですが良く壊れます。値段も安く使用感は悪くないので買い続けています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリコンオフの吹き付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/15
                            塗装前の脱脂にシリコンオフを入れて吹き付けています。
                            作業範囲が広いので加圧式は非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました