(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

加圧式全自動スプレー(真鍮製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DA-10
加圧式全自動スプレー(真鍮製) カアツシキゼンジドウスプレー(シンチュウセイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,748円
税込単価
19,523円

【特長】・ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。

詳細情報を確認する

  • ノズル:
    ノズル付き
  • 一回吐出量:
    3
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    真鍮
  • 吐出量(ml):
    1
  • 耐熱温度(℃):
    -20~130
  • 材質:
    真鍮
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

DA-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細容量(ml)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-10

501~999
920
124-8090
4977938000104
1000.000
275
200
110
1個

1個

17,748( 19,523円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧式全自動スプレー(真鍮製)の型番DA-10のページです。
型番DA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

加圧式全自動スプレー(真鍮製)

加圧式全自動スプレー(真鍮製)

    加圧式全自動スプレー(樹脂製)

    加圧式全自動スプレー(樹脂製)

      園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

      園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR

        ハンド式自在スプレー イエロー

        ハンド式自在スプレー イエロー

          ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

          ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

            GLORIA 園芸用蓄圧式噴霧器 PRIMA5

            GLORIA 園芸用蓄圧式噴霧器 PRIMA5

              ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

              ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

                筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

                  ダイヤスプレー ピストル型

                  ダイヤスプレー ピストル型

                    750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 EA115X-51

                    750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 EA115X-51

                      1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

                      1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

                        容器 38/136ml 透明 PET

                        容器 38/136ml 透明 PET

                          スプレーガン(防錆剤対応)

                          スプレーガン(防錆剤対応)

                            メーカー ダリヤ ダリヤ GLORIA ダリヤ GLORIA GLORIA GLORIA 竹本容器 フルプラ エスコ エスコ 竹本容器 トラスコ中山
                            通常価格 15,068円 1,140円 5,017円 1,125円 2,932円 8,363円 3,200円 145円 847円 3,610円 6,040円 60円 924円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - - - - ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き
                            一回吐出量 3 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 - - - - - - - - -
                            材質1 真鍮 トリガー:ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -
                            吐出量(ml) 1 - - 2 - - - - - - - - -

                            加圧式全自動スプレー(真鍮製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DA-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            詳細容量
                            (ml)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 内容量

                            15,068円

                            ( 16,575円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ~499320124-80814977938000029440.00020016585-

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました