(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンド式自在スプレー イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンド式自在スプレー イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円

【特長】・ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます・別売の真鍮ノ...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1000
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    イエロー
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    215-1324
  • JANコード:
    4977938012008
  • 質量(g):
    164.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 高さ(mm):
    290
  • 幅(mm):
    135
  • 目盛間隔(ml):
    100
  • 奥行(mm):
    110
  • 吐出量(ml):
    2
  • ボトル直径(mm):
    110
  • 耐熱温度(℃):
    -7~40
  • 注意:
    溶剤系の液体には使用できません。
  • 材質:容器:
    透明PET、G樹脂
  • 材質:本体:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1200

1個

5個

1,125( 1,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます
・別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます
・オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンド式自在スプレー イエローの型番NO1200のページです。
型番NO1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンド式自在スプレー イエロー

ハンド式自在スプレー イエロー

    加圧式全自動スプレー(樹脂製)

    加圧式全自動スプレー(樹脂製)

      ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

      ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

        ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

        ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

          ダイヤスプレー ピストル型

          ダイヤスプレー ピストル型

            TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)

            TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)

              スプレーガン(防錆剤対応)

              スプレーガン(防錆剤対応)

                筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

                筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

                  スプレーボトル(300・500ml )

                  スプレーボトル(300・500ml )

                    大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

                    大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

                      容器 38/136ml 透明 PET

                      容器 38/136ml 透明 PET

                        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                          メーカー ダリヤ ダリヤ GLORIA GLORIA フルプラ 竹本容器 トラスコ中山 竹本容器 エスコ 竹本容器 竹本容器 SK-11
                          通常価格 1,125円 1,140円 3,200円 2,932円 847円 270円 924円 145円 685円 496円 60円 498円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目  
                          容量(ml) 1000 1000 - 1000 500 - 500 ~499 - 1001~ ~499 500
                          ノズル ノズル付き ノズル付き - - ノズル付き - ノズル付き - ノズル付き - - -
                          イエロー - - - - - その他 その他 - その他 その他 -
                          本体/オプション 本体 本体 - - - - - - - - - -
                          トラスココード 215-1324 215-1367 - - - - - - - - - -

                          ハンド式自在スプレー イエローのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました