(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,645円 ~ 2,773円
税込価格
2,910円 ~ 3,050円

噴射力に優れたエンプラ製本格ピストルオイラー。【特長】・本体後部で色分けしてい...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    ~499
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 本体/オプション:
    本体
  • 吐出量(ml):
    1.6
  • 材質:容器:
    ポリエチレン
  • 材質:本体:
    ポリアミド樹脂
  • 材質:ノズルパイプ:
    ステンレス(SAS340)
  • 注意:
    酸性・アルカリ性の薬品有機溶剤には使用不可です。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

長さ10cmのノズルで奥まった所に注油できるピストルオイラー

高性能ピストルオイラー 200ml

3020R(レッド)

3020R(レッド)

3020GN(グリーン)

3020GN(グリーン)

3020GRY(グレー)

3020GRY(グレー)

高性能ピストルオイラー 300ml

3030R(レッド)

3030R(レッド)

3030GN(グリーン)

3030GN(グリーン)

3030GRY(グレー)

3030GRY(グレー)

商品概要

ピストルオイラー注ぎ口

ピストルオイラー注ぎ口

液を入れやすい広めの口(直径30mm)。

ピストルオイラー特長

ピストルオイラー特長

  • 自重122g(No.3020)、138g(No.3030)で使いやすい軽さ。
  • ピストン部は優れた耐久性。
  • シリンダー内径は16mm、1回のハンドル操作で約1.6ml噴射可能。
  • フィルターは縦横0.5mmの細かい網目。

No.3030寸法図

No.3030寸法図

No.3030寸法図

粘度の高い油を使用する際の注意

粘度の高い油を使用する際の注意

粘度の高い油は、吸い上がるのに時間がかかるため、ハンドルを戻してシリンダー内に油が吸い上がるまで5秒ほど待ってからハンドルを操作してください。

開発秘話

 

樹脂製でありながら、旋盤などの切粉や衝撃に強いピストルオイラーは、エンドユーザー様のご要望から生まれました。
高熱の切粉や衝撃に強くするため、ピストル本体は高強度樹脂製にし、ボトルは肉厚の設計にしてあります。
高粘度のオイルにも使用できるように設計された本体内部構造、まさに高機能といえるピストルオイラーが開発できました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細容量(ml)
カラー詳細
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
200
ブラック・グリーン
375-5525
173
98
170
88
1個
10

5個

2,645( 2,910円 )

1日目

その他
200
ブラック・グレー
375-5533
173
98
170
88
1個
10

5個

2,645( 2,910円 )

1日目

レッド
200
ブラック・レッド
375-5541
173
98
170
88
1個
10

5個

2,645( 2,910円 )

1日目

グリーン
300
ブラック・グリーン
375-5550
185
100
188
90
1個
10

5個

2,773( 3,050円 )

1日目

その他
300
ブラック・グレー
375-5568
185
100
188
90
1個
10

5個

2,773( 3,050円 )

1日目

レッド
300
ブラック・レッド
375-5576
185
100
188
90
1個
10

5個

2,773( 3,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

噴射力に優れたエンプラ製本格ピストルオイラー。
【特長】
・本体後部で色分けしていて、使い分け可能(3色)。樹脂製で中の液体が見える。
・本体主要部はエンプラ製。ボトルの肉厚は平均約2mmで衝撃などに強い。
・長さ10cmのノズルで奥まった所に注油。
・液を入れやすい広めの口(直径30mm)。
・サビに強いステンレス製ノズルパイプ。
・4本の指がしっかりハンドルに掛かり、手にフィットする本体後部のスペースで、楽に操作可能。
【用途】
・機械油や潤滑油を噴射する作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

    ダイヤスプレー ロングピストル

    ダイヤスプレー ロングピストル

      ダイヤスプレー エクセレント

      ダイヤスプレー エクセレント

        ダイヤスプレー ツーウェイ

        ダイヤスプレー ツーウェイ

          ダイヤスプレー ロングアルファ

          ダイヤスプレー ロングアルファ

             エクセレントロングノズル

            エクセレントロングノズル

              スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

              スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                スプレーガン(泡噴射)

                スプレーガン(泡噴射)

                  ロングノズルスプレー

                  ロングノズルスプレー

                    ダイヤスプレー アルファ

                    ダイヤスプレー アルファ

                      ダイヤスプレー ピストル型

                      ダイヤスプレー ピストル型

                        スプレーガン(自在タイプ)

                        スプレーガン(自在タイプ)

                          スプレーガン

                          スプレーガン

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,645円 1,582円 2,005円 3,487円 1,996円 2,474円 989円 904円 900円 1,620円 847円 839円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) ~499 500 - 1001~ 1000 - 500 - - 1000 500 500 -
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - - 本体 本体 - -
                            吐出量(ml) 1.6 1 1 5 2 1 - - - 2 1 - -
                            材質:容器 ポリエチレン ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - -

                            ピストルオイラー 容量 200ml・300mlのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            切削油の吹き付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/01
                            粘度の高い切削油をタップなどにつけるときに使っています。
                            油も注ぎやすく、あと色で種類も判別できるのでとても重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油さし
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/31
                            大きなレバーと軽いボディ、使い勝手はかなりよさそうです。
                            耐久性はこれからですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 霧になりますか。
                            A
                            いいえ、直射のみです。
                            Q 有機溶剤には使用できますか。
                            A
                            いいえ、使用できません。有機溶剤のご使用の場合は、弊社エクセレントシリーズをご使用ください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました