(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤスプレー ロングピストル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤスプレー ロングピストル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,582円 ~ 1,596円
税込価格
1,740円 ~ 1,756円

ピストルタイプ500mLのロングノズルタイプ。【特長】・18cmロングノズル付...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    140.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm):
    95
  • 材質3:
    ノズル:ステンレス
  • 幅(mm):
    270
  • 吐出量(ml):
    1
  • 直径(mm):
    95
  • 材質:容器:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:本体:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質:ノズルパイプ:
    真鍮(クロムメッキ)
  • 付属品:
    スポイト
  • 注意:
    60℃以上のお湯、塗料など使用不可
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

No.530 ロングピストルの外観

レッド

レッド

グリーン

グリーン

No.530 ロングピストルの特長・仕様

ピストルタイプ500mlのロングノズルタイプ。
18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がる。
業務用のホルモン剤散布に好評のモデル。
全高:25cm、幅:27cm、ボトル径:9.5cm。
製品重量:140g。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
295-0308
4977263005300
240
1個

5個

1,596( 1,756円 )

1日目

グリーン
295-0316
4977263105307
250
1個

5個

1,582( 1,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピストルタイプ500mLのロングノズルタイプ。
【特長】
・18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がる。
・業務用のホルモン剤散布に好評のモデル。
【用途】
・家庭園芸その他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー ロングピストル

ダイヤスプレー ロングピストル

    ダイヤスプレー ロングアルファ

    ダイヤスプレー ロングアルファ

      ダイヤスプレー アルファ

      ダイヤスプレー アルファ

        “スプレー用ロングノズル”

        “スプレー用ロングノズル”

          スプレー瓶(500-02)500ml

          スプレー瓶(500-02)500ml

            ダイヤスプレー エクセレント

            ダイヤスプレー エクセレント

              ハンド式自在スプレー グリーン

              ハンド式自在スプレー グリーン

                 エクセレントロングノズル

                エクセレントロングノズル

                  キャニヨン スプレー

                  キャニヨン スプレー

                    メーカー フルプラ フルプラ フルプラ トラスコ中山 日本メデカルサイエンス フルプラ トラスコ中山 フルプラ 浅香工業
                    通常価格 1,582円 1,996円 1,620円 257円 470円 2,005円 737円 2,474円 1,360円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    容量(ml) 500 1000 1000 - - - - - -
                    ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き - - ノズル付き ノズル付き ノズル付き -
                    本体/オプション 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 -
                    質量(g) 140.000 194.000 187.000 - - - - - -
                    材質1 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) - 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) -

                    ダイヤスプレー ロングピストル のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました