(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤスプレー ピストル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤスプレー ピストル型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
847円
税込価格
932円

持ちやすさ、使いやすさで定評があるスタンダードなスプレー容器。【特長】・本体部...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    108.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm):
    95
  • 高さ(mm):
    213
  • 幅(mm):
    127
  • 吐出量(ml):
    1
  • 材質:容器:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:本体:
    ポリプロピレン(PP)
  • 注意:
    60℃以上のお湯、塗料など使用不可
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アイロンがけから、園芸・業務用まで幅広い用途で活躍するスプレー

500-01

500-01

500-02

500-02

500-03

500-03

寸法図

寸法図

  • 全高 21.4cm、幅 12.7cm、ボトル径 9.5cm
  • 製品重量 108g

霧の角度が調節できるノズルキャップ

ノズルキャップをゆるめると霧の角度が狭くなり、直射に。

ノズルキャップをゆるめると霧の角度が狭くなり、直射に。

ノズルキャップを締めると霧の角度が広がる。

ノズルキャップを締めると霧の角度が広がる。

開発秘話

 

園芸用、家庭用トリガー式噴霧器と言われ、弊社の500番を思い浮かべるユーザーは数多いのではないでしょうか?
それほどまでに歴史のあるデザイン、ハンドル操作を軽くするためピストンシリンダー部を10度上向きにしたこの形は、
実は弊社が世界で初めてデザインしたのです。しかも高度な金型により一体成型された本体部品は握りやすく、
噴霧作業を楽にさせる機能があります。耐久性重視で噴霧機能に特化した弊社ダイヤスプレーNo.500 ピストル型は、
一度ご使用になられたら必ずリピートして頂ける製品だと思います。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
ボトル直径(mm)
直径(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
295-0251
4977263205007
95
-
1個
10

5個

847( 932円 )

1日目

イエロー
295-0260
4977263005003
-
95
1個
10

5個

847( 932円 )

1日目

グリーン
295-0278
4977263105000
-
95
1個
10

5個

847( 932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ちやすさ、使いやすさで定評があるスタンダードなスプレー容器。
【特長】
・本体部分を3色に色分けしていて、使い分けが可能。
・細かい霧から直射まで霧の角度を調節可能。
・4本の指がしっかりとハンドルに掛かり、楽に操作可能。
・シリンダーが10°上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多く掛る。
・ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧が可能。
【用途】
・アイロンがけや園芸、業務用まで幅広く使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー ピストル型

ダイヤスプレー ピストル型

    スプレーガン(防錆剤対応)

    スプレーガン(防錆剤対応)

      ダイヤスプレー アルファ

      ダイヤスプレー アルファ

        エコノミースプレーガン

        エコノミースプレーガン

          霧状スプレーボトル(置き型)

          霧状スプレーボトル(置き型)

            ハンド式自在スプレー グリーン

            ハンド式自在スプレー グリーン

              ダイヤスプレー ロングアルファ

              ダイヤスプレー ロングアルファ

                スプレーガン(泡噴射)

                スプレーガン(泡噴射)

                  ダイヤスプレー ロングピストル

                  ダイヤスプレー ロングピストル

                    メーカー フルプラ トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 フルプラ
                    通常価格 847円 924円 1,620円 369円 468円 737円 1,996円 904円 1,582円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    容量(ml) 500 500 1000 - - - 1000 - 500
                    ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                    本体/オプション 本体 - 本体 - - - 本体 - 本体
                    質量(g) 108.000 - 187.000 - - - 194.000 - 140.000
                    材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリプロピレン(PP) - - - 本体:ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリプロピレン(PP)

                    ダイヤスプレー ピストル型のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                    アルコール性の薬品の吹きかけに使用
                    評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                    アルコール性の薬品を金型のメンテナンス(洗浄)に使うために購入しました。持ちやすく、吐出量にも問題ないです。同系統のスプレー製品と比較しても、このダイヤスプレーピストル型が使いやすいです。これからも継続して利用していきたいと思っています。何度も使用しているうちに、スプレーならよくある事ですが、レバー部分から液漏れがおきてきます。その場合交換するのですが、うちでは容器に薬品名を明示しているため、再記入も手間なので頭部分のみの交換を行っています。結果、破損していない容器部分が余ってしまいます。ですので、ヘッほしいです。ヘッド部分のみ販売している他商品も使いましたが、破損が早く、継続利用はとてもできないものでした。ですから壊れにくく使いやすいこの商品のヘッド部分のみの販売を強く希望します。ヘッド部分のみ販売してくれるなら、評価は5にしたいと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    液体噴霧用
                    評価 5.0満足度:5.02022/03/23
                    液体噴霧用として使用させていただきました。
                    使い勝手がよいので大変重宝しております。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    消毒液、円滑油の吹きかけ、ウェスを湿らせるために使用
                    評価 5.0満足度:5.02021/05/16
                    ドアノブやスイッチの消毒、円滑油を必要とする場所の霧吹きとして使用すると便利です。またボンドの拭き取りなど、濡らしたウェスが必要な時にも重宝しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    トライ型の時に
                    評価 5.0満足度:5.02020/04/03
                    トライ型の加工に使うには便利に使用できます。
                    耐久性も良くて長持ちします。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    いろいろな場面で使用しています
                    評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                    スプレーの中に溶剤、アルコール、油等を入れていろいろな作業に使用しています。この商品はネットの製品説明文と容量から選定し購入しました。使い始めて日が浅いので耐久性に関しては確認できていません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q エタノールは使用できますか。
                    A
                    はい、使用できます。
                    Q ハイタ―等は使用できますか。
                    A
                    いいえ、できません。噴霧は可能ですが、使用している内に本体の故障につながる為、ご使用はお控え下さい。

                    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました