(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤスプレー  スイング500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤスプレー スイング500

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,028円
税込価格
1,131円

シリーズ中一番使われているスタンダードモデル。【特長】・ホースが動くので、本体...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    102.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:PET樹脂
  • 奥行(mm):
    93
  • 高さ(mm):
    206
  • 材質3:
    吸上ホース:シリコンゴム
  • 幅(mm):
    117
  • 吐出量(ml):
    1
  • ボトル直径(mm):
    93
  • 材質:容器:
    PET樹脂
  • 材質:本体:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質:吸上ホース:
    シリコンゴム
  • 注意:
    55℃以上のお湯、塗料など使用不可
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

No.705 スウィング500の外観

レッド

レッド

アイボリー

アイボリー

グリーン

グリーン

No.705 スウィング500の特長

スウィングシリーズの500mlタイプ。シリーズ中一番使われているスタンダード・モデル。
軽いハンドル操作:シリンダーが10度上向きの本体構造なので、作用点(ピストン加圧点)より下に指が多く掛かり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので、軽く噴霧できる。
ホース先端の重りは樹脂で完全密閉:フルプラ独自の新成形技術により、樹脂の中に金属を完全密閉してあるので、重りは液に影響を与えない。
高級感あるスマートなデザイン:新設計でより使いやすいデザインの本体とボトル。
ノズルストッパー機能:ノズルをしめると止まり、ゆるめると噴霧し、さらにゆるめると直射になる。
ボトルを倒しても液漏れなし:本体とボトルの間が密閉するのでボトルを倒しても液は漏れない。
手にフィットする新設計:ハンドルと本体後部の間が従来タイプより短いので、女性にもさらに握りやすい新設計。
液が残りにくい設計:ホース先端の吸入口が、ボトルのコーナーに密着する長さなので、ほとんど液が残らず噴霧できる。

No.705 スウィング500の特長

No.705 スウィング500の仕様

全高:20.5cm、幅:11.7cm、ボトル径:9.3cm。
製品重量:102g。

霧の角度が調整できます。直射OK

霧の角度調整可能

霧の角度調整可能

直射可能

直射可能

ホースが動いて、どんな角度でも楽・軽・噴霧

ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できる。

イメージ1

イメージ1

イメージ2

イメージ2

イメージ3

イメージ3

イメージ4

イメージ4

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー詳細
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
レッド
295-0324
4977263007052
1個

5個

1,028( 1,131円 )

1日目

グリーン
グリーン
295-0332
4977263107059
1個

5個

1,028( 1,131円 )

1日目

その他
アイボリー
295-0341
4977263207056
1個

5個

1,028( 1,131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリーズ中一番使われているスタンダードモデル。
【特長】
・ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できる。
・フルプラ独自の新成形技術により、樹脂の中に金属を完全密閉してあるので、重りは液に影響を与えない。
・ノズルストッパー機能:ノズルをしめると止まり、ゆるめると噴霧し、さらにゆるめると直射になる。
【用途】
・家庭園芸、消毒など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー  スイング500

ダイヤスプレー スイング500

    500ml スプレーボトル

    500ml スプレーボトル

      スプレーガン(泡噴射)

      スプレーガン(泡噴射)

        スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

        スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

          スプレーガン

          スプレーガン

            ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

            ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

              スプレーガン(自在タイプ)

              スプレーガン(自在タイプ)

                ダイヤスプレー ロングピストル

                ダイヤスプレー ロングピストル

                  ダイヤスプレー エクセレント

                  ダイヤスプレー エクセレント

                    ダイヤスプレー ピストル型

                    ダイヤスプレー ピストル型

                      セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                      セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                        TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

                        TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

                          ダイヤスプレー ロングアルファ

                          ダイヤスプレー ロングアルファ

                            メーカー フルプラ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 フルプラ フルプラ フルプラ SK-11 トラスコ中山 フルプラ
                            通常価格 1,028円 479円 904円 989円 720円 2,106円 839円 1,289円 2,005円 847円 498円 990円 1,547円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) 500 500 - 500 - ~499 500 500 - 500 500 - 1000
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - - ノズル付き
                            本体/オプション 本体 - - - - 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体
                            質量(g) 102.000 - - - - - - 140.000 - 108.000 - - 194.000
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - - - - - - 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - 本体:ポリプロピレン(PP)

                            ダイヤスプレー スイング500 のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            洗剤用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/16
                            洗剤を希釈して入れてます。液漏れなくスムーズな吹きごこちでとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました