(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 エクセレントロングノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクセレントロングノズル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,474円 ~ 2,861円  特別価格 
税込価格
2,721円 ~ 3,147円  特別価格 

有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。【特長】・本体部分を色分けしていて、使い分...

詳細情報を確認する

  • ノズル:
    ノズル付き
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm):
    102
  • 高さ(mm):
    245
  • 材質3:
    ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
  • 幅(mm):
    269
  • 吐出量(ml):
    1
  • 材質:容器:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:本体:
    特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)
  • 材質:ノズルパイプ:
    真鍮(ニッケルメッキ)
  • 付属品:
    交換パッキン、シール
  • 注意:
    塩酸・硫黄等及び60℃以上の液体は使用不可
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ロングエクセレント500 500mL

3550-01

3550-01

3550-02

3550-02

  • 全高 24.5cm、幅 26.9cm、 ボトル径 10.2cm
  • 製品重量130g
  • 直射可能。

ロングエクセレント1000 1,000mL

3558-01

3558-01

3558-02

3558-02

  • 全高 31cm、幅 27cm、ボトル径 10.4cm
  • 製品重量150g
  • 直射可能。

開発秘話

 

従来、トリガータイプスプレーで有機溶剤を使用するとピストン部・シリンダー部・ノズル弁部が膨潤※して噴霧不能になり、
実用に耐えるスプレーを商品化することは困難とされていましたが、弊社の長年にわたる研究・開発の結果、
2001年10月に世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプスプレーを販売しました。
2007年1月には、現在のニューモデルを発売し、スプレー本体のデザインを一新、使いやすく品質も向上しました。
以来、ユーザー様よりご好評を頂き実績は順調に推移しております。
※膨潤とは?:高分子物質(プラスチック・ゴムパッキング等)が溶剤を吸収し、体積が膨張すること。

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
カラー詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
直径(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
ブルー
ライトブルー
397-7102
4977263035505
130.000
102
1個
10

5個

2,494( 2,743円 )

1日目

500
その他
アイボリー
397-7111
4977263135502
130.000
102
1個
10

5個

2,474円

2,438

( 2,682円 )

1日目

1000
ブルー
ライトブルー
397-7129
4977263035581
150.000
104
1個
10

5個

2,861( 3,147円 )

1日目

1000
その他
アイボリー
397-7137
4977263135588
150.000
104
1個
10

5個

2,839( 3,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。
【特長】
・本体部分を色分けしていて、使い分けが可能(2色)。
・世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプ。
・エアゾールタイプのスプレーを使用するよりも原液を本製品で噴霧した方がコストダウン。
・噴霧ガスを使用しないので環境にも優しく、空缶の廃棄処理の手間やコストを削減可能。
・18cm角度付きノズルにより、狙った場所に正確に噴霧が可能。
【用途】
・シンナー・パーツクリーナー・防錆剤、その他の有機溶剤を噴霧する作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 エクセレントロングノズル

エクセレントロングノズル

    ダイヤスプレー エクセレント

    ダイヤスプレー エクセレント

      スプレーガン(防錆剤対応)

      スプレーガン(防錆剤対応)

        ダイヤスプレー ピストル型

        ダイヤスプレー ピストル型

          ロングノズルスプレー

          ロングノズルスプレー

            ハンド式自在スプレー グリーン

            ハンド式自在スプレー グリーン

              スプレーガン(泡噴射)

              スプレーガン(泡噴射)

                高粘度容器

                高粘度容器

                  スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                  スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                    “スプレー用ロングノズル”

                    “スプレー用ロングノズル”

                      ダイヤスプレー アルファ

                      ダイヤスプレー アルファ

                        エコノミースプレーガン

                        エコノミースプレーガン

                          大容量容器スパウト

                          大容量容器スパウト

                            メーカー フルプラ フルプラ トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 竹本容器 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 竹本容器
                            通常価格 2,474円 2,005円 924円 847円 900円 737円 904円 290円 989円 257円 1,620円 369円 170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目  
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル無し ノズル付き - ノズル付き - ノズル無し
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 - - - - - - 本体 - -
                            材質1 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリプロピレン(PP) - - - - - - 本体:ポリプロピレン(PP) - -
                            材質2 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - 容器:ポリエチレン(PE) - - - - - - 容器:ポリエチレン(PE) - -
                            奥行(mm) 102 - - 95 - - - - - - 120 - -

                            エクセレントロングノズル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ピストル部分やノズル部分だけの販売はしていますか。
                            A
                            はい、部品のみの販売もしております。
                            Q オイルも噴霧出来ますか。
                            A
                            粘度の高いオイルは、霧になりません。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました