(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤスプレー エクセレント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤスプレー エクセレント

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,005円 ~ 2,394円
税込価格
2,206円 ~ 2,633円

有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。【特長】・本体部分を2色の色分けをしていて...

詳細情報を確認する

  • ノズル:
    ノズル付き
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質3:
    ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
  • 吐出量(ml):
    1
  • 材質:容器:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:本体:
    特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)
  • 材質:ノズルパイプ:
    真鍮(ニッケルメッキ)
  • 付属品:
    ノズルパッキンセット(No.91302)
  • 注意:
    60℃以上の液体は使用不可
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

エクセレント500 500mL(3530-01)全高 21.6cm/幅 17.5cm/ボトル径 10.2cm/製品重量 120g 霧の直射可能。

エクセレント500 500mL(3530-01)
全高 21.6cm/幅 17.5cm/ボトル径 10.2cm/製品重量 120g
霧の直射可能。

エクセレント1000 1,000mL(3538-01) 全高 28.2cm/幅 17.6cm/ボトル径 10.4cm/製品重量 145g 霧の直射可能。

エクセレント1000 1,000mL(3538-01)
全高 28.2cm/幅 17.6cm/ボトル径 10.4cm/製品重量 145g
霧の直射可能。

ダイヤスプレー エクセレントの使用イメージ

使用例

使用例

開発秘話

 

従来、トリガータイプスプレーで有機溶剤を使用するとピストン部・シリンダー部・ノズル弁部が膨潤※して噴霧不能になり、
実用に耐えるスプレーを商品化することは困難とされていましたが、弊社の長年にわたる研究・開発の結果、
2001年10月に世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプスプレーを販売しました。
2007年1月には、現在のニューモデルを発売し、スプレー本体のデザインを一新、使いやすく品質も向上しました。
以来、ユーザー様よりご好評を頂き実績は順調に推移しております。
※膨潤とは?:高分子物質(プラスチック・ゴムパッキング等)が溶剤を吸収し、体積が膨張すること。

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
カラー詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
ボトル直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
ブルー
ライトブルー
295-0235
4977263035307
120.000
172
223.5
95
102
1個

5個

2,005( 2,206円 )

1日目

500
その他
アイボリー
295-0243
4977263135304
120.000
172
223.5
95
102
1個

5個

2,005( 2,206円 )

1日目

1000
ブルー
ライトブルー
330-1893
4977263035383
145.000
104
282
176
104
1個

5個

2,394( 2,633円 )

1日目

1000
その他
アイボリー
330-1907
4977263135380
145.000
104
282
176
104
1個

5個

2,394( 2,633円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。
【特長】
・本体部分を2色の色分けをしていて、使い分けが可能。
・溶剤系に強い特殊設計で世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプ。
・エアゾールタイプのスプレーを使用するよりも原液を本製品で噴霧した方がコストダウン。
・噴霧ガスを使用しないので環境にも優しく、空缶の廃棄処理の手間やコストを削減。
・8cmストレートノズルにより、細かな場所にもノズルを入れて噴霧が可能。
【用途】
・シンナー・パーツクリーナー・防錆剤、その他の有機溶剤を噴霧する作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー エクセレント

ダイヤスプレー エクセレント

     エクセレントロングノズル

    エクセレントロングノズル

      スプレーガン(防錆剤対応)

      スプレーガン(防錆剤対応)

        “スプレー用ロングノズル”

        “スプレー用ロングノズル”

          スプレーガン(泡噴射)

          スプレーガン(泡噴射)

            スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

            スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

              ロングノズルスプレー

              ロングノズルスプレー

                エコノミースプレーガン

                エコノミースプレーガン

                  ダイヤスプレー ロングピストル

                  ダイヤスプレー ロングピストル

                    ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                    ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                      高粘度容器

                      高粘度容器

                        ダイヤスプレー ピストル型

                        ダイヤスプレー ピストル型

                          ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

                          ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

                            メーカー フルプラ フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ GLORIA 竹本容器 フルプラ フルプラ
                            通常価格 2,005円 2,474円 924円 257円 904円 989円 900円 369円 1,582円 3,200円 290円 847円 2,645円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き - ノズル無し ノズル付き ノズル付き
                            本体/オプション 本体 本体 - - - - - - 本体 - - 本体 本体
                            材質1 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) - - - - - - 本体:ポリプロピレン(PP) - - 本体:ポリプロピレン(PP) -
                            材質2 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - - - - - - 容器:ポリエチレン(PE) - - 容器:ポリエチレン(PE) -
                            材質3 ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) - - - - - - ノズル:ステンレス - - - -

                            ダイヤスプレー エクセレントのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 14件のレビュー
                            青ニス除去剤を一斗缶から入れて使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/05/30
                            有機溶剤系に使用ができ 予備パッキン、液名シール、可燃性、火気注意シール等が入っているため使いやすい製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油吹付用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                            非常に頑丈でちょうどいい価格で助かっています。
                            安いものは壊れやすいので。。。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆剤のスプレー
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                            以前安物の容器を使用したらすぐに詰まって出てこなくなり、溶剤に強いダイヤ製にしました。何の問題もなく使用できてます。スペアのOリングもついているので助かります

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一般作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/16
                            有機溶剤が噴霧できます。噴霧パターンも調整でき予備のOリングも付いていて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄液用のスプレー
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/17
                            有機溶剤が使用可能との事で、脱脂洗浄用の液剤を入れて使用しています。吐出不良もないので、今度はパーツクリーナーを入れて使用してみたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ピストル部分やノズル部分だけの販売はしていますか?
                            A
                            はい、部品のみの販売もしております。
                            Q オイルも噴霧出来ますか?
                            A
                            粘度の高いオイルは、霧になりません。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました