(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤスプレー ロングアルファ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ダイヤスプレー ロングアルファ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,996円
税込価格
2,196円

大型ピストルタイプ、ロングノズル付きのスプレー。【特長】・一回のハンドル操作で...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1000
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    194.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm):
    290
  • 高さ(mm):
    310
  • 材質3:
    ノズル:ステンレス
  • 幅(mm):
    118
  • 吐出量(ml):
    2
  • 材質:容器:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:本体:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質:ノズルパイプ:
    真鍮(クロムメッキ)
  • 付属品:
    スポイト
  • 注意:
    60℃以上のお湯、塗料など使用不可
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

No.555 ロングアルファの外観

レッド

レッド

グリーン

グリーン

No.555 ロングアルファの特長・仕様

大型ピストルタイプ。一回のハンドル操作で2ml噴霧。
18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がる。
広範囲の噴霧や液を多く使用するときは、1,000ml大型ピストルタイプが大変役立つ。
全高:31cm、幅:29cm、ボトル径:12cm。
製品重量:194g。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
ボトル直径(mm)
直径(mm)
目盛間隔(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
324-9221
4977263005553
-
-
-
1個

5個

1,996( 2,196円 )

1日目

グリーン
324-9239
4977263105550
120
120
100
1個

5個

1,996( 2,196円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

大型ピストルタイプ、ロングノズル付きのスプレー。
【特長】
・一回のハンドル操作で2mL噴霧。
・18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がる。
・広範囲の噴霧や液を多く使用するときは、1000mL大型ピストルタイプが大変役立つ。
【用途】
・家庭園芸、クリーナー用、消毒など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー ロングアルファ

ダイヤスプレー ロングアルファ

    ダイヤスプレー アルファ

    ダイヤスプレー アルファ

      ダイヤスプレー ロングピストル

      ダイヤスプレー ロングピストル

        ロングノズルスプレー

        ロングノズルスプレー

          スプレーガン(防錆剤対応)

          スプレーガン(防錆剤対応)

            ダイヤスプレー ピストル型

            ダイヤスプレー ピストル型

              ダイヤスプレー エクセレント

              ダイヤスプレー エクセレント

                TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

                TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

                  ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

                  ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

                    エコノミースプレーガン

                    エコノミースプレーガン

                      スプレーガン(泡噴射)

                      スプレーガン(泡噴射)

                        スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                        スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                           エクセレントロングノズル

                          エクセレントロングノズル

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ フルプラ トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ
                            通常価格 1,996円 1,620円 1,582円 900円 924円 847円 2,005円 990円 2,645円 369円 904円 989円 2,474円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) 1000 1000 500 - 500 500 - - ~499 - - 500 -
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - 本体 - - - 本体
                            質量(g) 194.000 187.000 140.000 - - 108.000 - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) - - - - - 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)

                            ダイヤスプレー ロングアルファ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト