(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダイヤスプレー アルファ
  • 数量スライド割引

ダイヤスプレー アルファ (レビュー)

通常価格(税別)
1,280円
税込価格
1,408円
通常出荷日
1日目~
大型ピストルタイプで、一回のハンドル操作で2mL噴霧可能なスプレー。
【特長】
・広範囲の噴霧や液を多く使用するときは、1000mL大型ピストルタイプが大変役立つ。
【用途】
・家庭園芸、クリーナー用、消毒など。

ダイヤスプレー アルファのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    サビ止め液
    評価 5.0満足度:5.02022/02/08
    製品のサビ止めのため、油を入れて使用しています。容量も多いので現場使用に適しています。使用頻度は高いですが、壊れにくいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械塗装用
    評価 5.0満足度:5.02020/08/06
    洗浄液を入れ機械清掃用のスプレーとして使用しています。安いスプレーはすぐ故障したり、液の出方が悪いですが、このスプレーボトルは丈夫なのでとても長持ちします。液の出方も調整できるので、便利です。容量は1リットルを購入したので、液の補充回数も減らせるのが良いです。液の種類により、色分けも可能です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械洗浄液入れ
    評価 5.0満足度:5.02020/03/25
    洗浄液を入れ機械清掃時に使用しています。容量が1リットルなので、一度入れると長持ちします。容器に強度があり破損しにくいです。吐出量の調整できるので、少し高くでもこちらを購入しています。故障も少ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー アルファ

ダイヤスプレー アルファ

    ダイヤスプレー ロングアルファ

    ダイヤスプレー ロングアルファ

      キャニヨン スプレー

      キャニヨン スプレー

        ダイヤスプレー ツーウェイ

        ダイヤスプレー ツーウェイ

          ダイヤスプレー  スイング500

          ダイヤスプレー スイング500

            大容量容器スパウト

            大容量容器スパウト

              トンガリキャップ容器 キャップ

              トンガリキャップ容器 キャップ

                霧状スプレーボトル(置き型)

                霧状スプレーボトル(置き型)

                  スプレーガン

                  スプレーガン

                    メーカー フルプラ フルプラ 浅香工業 フルプラ フルプラ 竹本容器 竹本容器 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 1,280円 1,547円 1,360円 2,636円 1,028円 170円 110円 468円 720円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                    容量(ml) 1000 1000 - 1001~ 500 - - - -
                    ノズル ノズル付き ノズル付き - - ノズル付き ノズル無し ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                    本体/オプション 本体 本体 - - 本体 - - - -
                    質量(g) 187.000 194.000 - 420.000 102.000 - - - -
                    材質1 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - - -

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。