(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュコンテナ SB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB-9-B
メッシュコンテナ SB型 メッシュコンテナ SBガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,902円
税込単価
2,092円

【特長】・標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 特長:
    標準パレットサイズのT11(1100X1100mm)モジュール可能のコンテナです。メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

SB-9-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
内寸間口(mm)
内寸奥行(mm)
内寸高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
OP(色記号)
適用カード差し(別売)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-9-B

ポリプロピレン
ブルー
8.2
370
282
125
310
235
109
4979182340098
437-2310
560
B
P(2)・R
1個

5個

1,902( 2,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
・メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュコンテナ SB型の型番SB-9-Bのページです。
型番SB-9-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュコンテナ SB型

メッシュコンテナ SB型

    メッシュコンテナ リステナー

    メッシュコンテナ リステナー

      BS型メッシュコンテナ ブルー

      BS型メッシュコンテナ ブルー

        メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

        メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

          ばんじゅうG-5 クリーム

          ばんじゅうG-5 クリーム

            メッシュコンテナ MC型

            メッシュコンテナ MC型

              サンテナー

              サンテナー

                メッシュコンテナ ST型・FS型

                メッシュコンテナ ST型・FS型

                  メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

                  メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

                    折りたたみメッシュコンテナ

                    折りたたみメッシュコンテナ

                      ばんじゅうP-S2

                      ばんじゅうP-S2

                        メッシュコンテナ MC-34L

                        メッシュコンテナ MC-34L

                          ばんじゅうNPS

                          ばんじゅうNPS

                            メーカー 三菱ケミカル 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 三甲 三甲 アイリスオーヤマ 三甲 岐阜プラスチック工業 RUP アイリスオーヤマ 三甲 アズワン 三甲
                            通常価格 1,549円 1,828円 13,170円 2,406円 4,979円 849円 2,860円 1,473円 2,366円 1,520円 4,580円 1,705円 2,678円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ - -
                            特長 標準パレットサイズのT11(1100X1100mm)モジュール可能のコンテナです。メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            メッシュコンテナ SB型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            油切りに使用しました。
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/05
                            S型コンテナと重ねて使用し、ねじ切り後の油切りに使用しました。
                            使用感は良かったのですが、コストが安いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-12-B
                            SB-12-Y
                            SB-23-B
                            SB-23-Y
                            SB-45-Y
                            SB-9-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            内寸間口
                            (mm)
                            内寸奥行
                            (mm)
                            内寸高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            OP(色記号) 適用カード差し(別売) 内容量

                            1,549円

                            ( 1,704円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ポリプロピレンブルー10.83652701683072321474979182340128511-6503750BM(2)-

                            2,219円

                            ( 2,441円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ポリプロピレンイエロー10.83652701683072321474979182340128511-6511750YM(2)-

                            3,768円

                            ( 4,145円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ポリエチレンブルー22.15163591614803201414979182340135437-22801415B--

                            3,768円

                            ( 4,145円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ポリエチレンイエロー22.15163591614803201414979182340142437-22981415Y長手面Iビス止-

                            5,001円

                            ( 5,501円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ポリエチレンイエロー45.15243653094773172904979182340159437-23012050Y--

                            1,902円

                            ( 2,092円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ポリプロピレンイエロー8.23702821253102351094979182340104437-2328560YP(2)・R-

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました