(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブロープ(両端2本線カギフック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューブロープ(両端2本線カギフック)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
216円 ~ 718円
税込価格
238円 ~ 790円

自転車やバイクの荷物固定等に最適なゴムバンド。【特長】・タイヤチューブのため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムバンド
  • 材質:
    タイヤチューブ
  • 幅(mm):
    20
  • 色:
  • 厚み(mm):
    2
  • 材質1:
    再利用タイヤチューブ、鉄
  • 標準幅(mm):
    20
  • 特長:
    タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

金具付(2線カギフック)

両端: 2線カギフック

両端: 2線カギフック。

TT-58/16-1/18-1/31-1/41-1

TT-58/18-1/31-1/41-1。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
材質備考
TT-58320-25-30-mmチューブロープ(金具:2本線カギフック)20㎜×0.3m
タイヤチューブ
TT-18-1350-25-40-mmチューブロープ(金具:2本線カギフック)20㎜×1.5m
タイヤチューブ
TT-31-1350-25-45-mmチューブロープ(金具:2本線カギフック)20㎜×3m
タイヤチューブ
TT-41-1350-25-50-mmチューブロープ(金具:2本線カギフック)20㎜×4m
タイヤチューブ
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
4903599042948
367-7656
80
1本

5個

216( 238円 )

1日目

3
4903599042955
367-7770
160.000
1本

5個

498( 548円 )

1日目

4
4903599042962
367-7800
200
1本

5個

718( 790円 )

1日目

0.3
4903599043198
367-7907
30
1本

5個

323( 355円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自転車やバイクの荷物固定等に最適なゴムバンド。
【特長】
・タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が可能。
・ゴムの先端が、両側: 2線カギフック。
【用途】
・自転車やバイクの荷物固定等に最適。

(i)ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブロープ(両端2本線カギフック)

チューブロープ(両端2本線カギフック)

    チューブロープ(金具:Aカン+コの字)

    チューブロープ(金具:Aカン+コの字)

      ゴムバンド両端フック付

      ゴムバンド両端フック付

        チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

        チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

          ゴムバンド カーゴ用

          ゴムバンド カーゴ用

            ゴムバンドフック付

            ゴムバンドフック付

              バンジー丸ゴム

              バンジー丸ゴム

                トラック用ゴムバンド

                トラック用ゴムバンド

                  バンジーコード

                  バンジーコード

                    ゴムロープB

                    ゴムロープB

                      ゴムロープミリオンホロタイト

                      ゴムロープミリオンホロタイト

                        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                          ボール止めゴム

                          ボール止めゴム

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 共和 三友産業 三友産業
                            通常価格 216円 179円 183円 262円 571円 207円 286円 501円 168円 661円 878円 1,261円 208円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目~   1日目~   5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   2日目~   1日目~   9日目   3日目~  
                            商品タイプ ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド - ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド その他
                            材質 タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ 天然ゴム タイヤチューブ 天然ゴム/ポリエステル 合成ゴム 合成ゴム タイヤチューブ ポリプロピレン(PP)
                            幅(mm) 20 20 - - 30 - 10 - - - - 20 5
                            - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 2 - - 2 - - - - - - - - -

                            チューブロープ(両端2本線カギフック)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            荷物の固定用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            お客様から依頼があった時に、台車の荷物を固定する時に利用しています。もともとはホームセンターで商品を探して購入していましたが、同じ商品がミスミでも入手できるので発注しました。ちょうど良い固さで伸縮性もあり、フックが付いているので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました