(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド オーバンド 500g袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GH-015
ゴムバンド オーバンド 500g袋【2,925~4,100個入り】 ゴムバンド オーバンド 500Gブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,614円
税込単価
1,775円

一般結束用途のゴムバンド「オーバンド」500g袋。【特長】・天然からとれた純ゴ...

詳細情報を確認する

Loading...

ゴムバンド「オーバンド」500g袋の詳細

ゴムバンド「オーバンド」500g袋 商品イメージ

ゴムバンド「オーバンド」500g袋 商品イメージ

製品仕様

GF-015

  • 番手:#14
  • 内径:32mm
  • 折径:50mm
  • 幅:1.1mm
  • 厚さ:1.1mm

GG-015

  • 番手:#16
  • 内径:38mm
  • 折径:60mm
  • 幅:1.1mm
  • 厚さ:1.1mm

GH-015

  • 番手:#18
  • 内径:44.5mm
  • 折径:70mm
  • 幅:1.1mm
  • 厚さ:1.1mm
商品情報を表示

GH-015の仕様・寸法情報

商品タイプゴムバンド材質天然ゴム
番手#18幅(mm)1.1
折径(mm)70アメ色
トラスココード215-5052質量500g/袋
仕様食品衛生法、食品添加物規格適合内容量1袋(2925本)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
番手
折径(mm)
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-015

#18
70
215-5052
1袋(2925本)
10

1パック

2,925個入り

1,614( 1,775円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

一般結束用途のゴムバンド「オーバンド」500g袋。
【特長】
・天然からとれた純ゴムを使用。
・食品衛生法/食品添加物の規格にも適合している環境にやさしい安全性の高い結束材。
【用途】
・オフィス/商店/作業場の必需品として作業の能率アップに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド オーバンド 500g袋の型番GH-015のページです。
型番GH-015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド オーバンド 500g袋

ゴムバンド オーバンド 500g袋

    オーバンド1kg #16 透明 赤

    オーバンド1kg #16 透明 赤

      オーバンド(輪ゴム) O-14-500

      オーバンド(輪ゴム) O-14-500

        オーバンド(輪ゴム) O-18-500

        オーバンド(輪ゴム) O-18-500

          オーバンド(輪ゴム) O-12-500

          オーバンド(輪ゴム) O-12-500

            オーバンド(輪ゴム) O-16-500

            オーバンド(輪ゴム) O-16-500

              オーバンド1kg #16 透明 緑

              オーバンド1kg #16 透明 緑

                ゴムバンドオーバンド 1kg袋

                ゴムバンドオーバンド 1kg袋

                  共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)

                  共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)

                    オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋

                    オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋

                      オーバンド1kg #170

                      オーバンド1kg #170

                        オーバンド1kg #360

                        オーバンド1kg #360

                          オーバンド1kg #270

                          オーバンド1kg #270

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和
                            通常価格 1,614円 2,388円 1,131円 1,139円 1,131円 1,131円 2,388円 3,290円 2,933円 2,934円 2,374円 2,612円 2,374円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   6日目   6日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ゴムバンド - - - - - - ゴムバンド - ゴムバンド - - -
                            材質 天然ゴム - - - - - - 天然ゴム - 天然ゴム - - -
                            幅(mm) 1.1 - - - - - - - - - - - -
                            アメ色 - - - - - - アメ色 - アメ色 - - -
                            質量 500g/袋 - - - - - - 1000g/袋 - 1kg - - -

                            ゴムバンド オーバンド 500g袋のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            商品の梱包に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/31
                            少数の商品をまとめるのに使用しました。毎日使用するのでこれだけ入っていると大変お得です。お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GF-015
                            GG-015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?番手 折径
                            (mm)
                            トラスココード 内容量

                            1,614円

                            ( 1,775円 )

                            4,100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10#1450215-50611袋(4100本)

                            1,614円

                            ( 1,775円 )

                            3,400個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10#1660215-50441袋(3400本)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?番手 折径
                            (mm)
                            トラスココード 内容量

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト