(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド オーバンド 100g箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバンド オーバンド 100g箱【680個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
457円
税込単価
503円

一般結束用途のゴムバンド「オーバンド」100g箱。【特長】・天然からとれた純ゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムバンド
  • 材質:
    天然ゴム
  • 幅(mm):
    1.1
  • 色:
    アメ色
  • 仕様:
    食品衛生法、食品添加物規格適合
  • 特長:
    便利で幅広い用途をもつ、おなじみのゴムバンドです。締りがよくてやわらかく、よく伸びます。良質の天然の純ゴムを使用しています。

Loading...

ゴムバンド「オーバンド」100g箱の詳細

ゴムバンド「オーバンド」100g箱 商品イメージ

ゴムバンド「オーバンド」100g箱 商品イメージ

製品仕様

  • 番手:#16
  • 内径:38mm
  • 折径:60mm
  • 幅:1.1mm
  • 厚さ:1.1mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
番手
折径(mm)
JANコード
トラスココード
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GG-011

#16
60
-
001-2866
100g/箱
1箱(680本)
10

1パック

680個入り

457( 503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般結束用途のゴムバンド「オーバンド」100g箱。
【特長】
・天然からとれた純ゴムを使用。
・食品衛生法/食品添加物の規格にも適合している環境にやさしい安全性の高い結束材。
【用途】
・オフィス/商店/作業場の必需品として作業の能率アップに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド オーバンド 100g箱の型番GG-011のページです。
型番GG-011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド オーバンド 100g箱

ゴムバンド オーバンド 100g箱

    オーバンド(輪ゴム) O-16

    オーバンド(輪ゴム) O-16

      オーバンド(輪ゴム) O-18

      オーバンド(輪ゴム) O-18

        ゴムバンド100g箱入 No18

        ゴムバンド100g箱入 No18

          ゴムバンド100g箱入 No14

          ゴムバンド100g箱入 No14

            ゴムバンド100g箱入 No16

            ゴムバンド100g箱入 No16

              オーバンド №20(1Kg入)

              オーバンド №20(1Kg入)

                オーバンド №260(1Kg入)

                オーバンド №260(1Kg入)

                  オーバンド №315(1Kg入)

                  オーバンド №315(1Kg入)

                    オーバンド №370(1Kg入)

                    オーバンド №370(1Kg入)

                      オーバンド №45(1Kg入)

                      オーバンド №45(1Kg入)

                        メーカー 共和 共和 共和 たんぽぽ たんぽぽ たんぽぽ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                        通常価格 457円 255円 255円 314円 314円 314円 3,685円 3,685円 3,685円 3,685円 3,685円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                        商品タイプ ゴムバンド - - - - - - - - - -
                        材質 天然ゴム - - - - - - - - - -
                        幅(mm) 1.1 - - - - - - - - - -
                        アメ色 - - - - - - - - - -
                        仕様 食品衛生法、食品添加物規格適合 - - - - - - - - - -

                        ゴムバンド オーバンド 100g箱のレビュー

                        評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                        荷物の梱包作業や事務作業等に使用
                        評価 3.0満足度:3.02023/03/31
                        比較的長く使用できる輪ゴムだと思います。
                        伸び縮みが良く重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        束ねたものをとめるため
                        評価 5.0満足度:5.02021/11/28
                        輪ゴムと言えばこれというイメージがあり、品質が安定していて使いやすいと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        伝票まとめ
                        評価 4.0満足度:4.02020/10/11
                        伝票をまとめる時にこの商品を使っています。
                        長年使用していますが不満をもったことはありません。
                        品質が良い証拠かと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ケースの蓋閉め
                        評価 5.0満足度:5.02019/10/03
                        ロックがないケースの蓋を閉めるのに使っています。移動中に外れたりすることもありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        作業用
                        評価 5.0満足度:5.02018/10/07
                        ゴムバンドと言えば、これでしょう!安い物もありますが、耐久性が違います。長持ちします。均一価格ショップの物と比較した事がありますが、伸びが違います。耐久性(特に直射日光下)ではその差は歴然でした。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました