(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバーソーブレード 山数8【2個入り】

セーバーソーブレード 山数8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,035円 ~ 4,756円  特別価格 
税込価格
3,339円 ~ 5,232円  特別価格 

【特長】・ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。・特...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    8
  • 刃先材質:
    ハイス鋼
  • 用途:
    鉄鋼
  • 厚み(mm):
    1.6
  • 材質1:
    ハイス鋼
  • パック入数(枚):
    2
  • 適合機種メーカー:
    アサダ:パイプソー150/165S、日立工機:CR17Y、REX:ハイパーソー150/150S

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

THS21-140X8/THS22-200X8/THS23-290X8

セーバーソーブレード 図面

使用方法・使用事例

使用方法

セーバーソーブレード 取扱説明書-1セーバーソーブレード 取扱説明書-2セーバーソーブレード 取扱説明書-3

型番リスト

型番
全長(mm)
有効刃長(mm)
切断能力SGP管(外径×厚み)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
切断能力(mm)SGP管(外径×厚さ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
113
48.6×3.5
4989999391244
300-7197
82.000
48.6×3.5
10

2パック

2個入り

3,035( 3,339円 )

1日目

200
173
114.3×4.5
4989999391251
300-7201
120.000
114.3×4.5
10

2パック

2個入り

3,771円

3,686

( 4,055円 )

1日目

290
263
165.2×5.0
4989999391268
300-7219
178.000
165.2×5.0
10

2パック

2個入り

4,756円

4,365

( 4,802円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。
・特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。
【用途】
・鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などの切断に。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバーソーブレード 山数8

セーバーソーブレード 山数8

    セーバーソーブレード 山数14・18

    セーバーソーブレード 山数14・18

      セーバーソーブレード(鉄工用)

      セーバーソーブレード(鉄工用)

        バイメタルセーバーソーブレード

        バイメタルセーバーソーブレード

          バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入

          バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入

            セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

            セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

              マスターグリットセーバーソーブレード

              マスターグリットセーバーソーブレード

                メーカー トラスコ中山 ハウスビーエム トラスコ中山 トラスコ中山 河部精密工業 ボッシュ レノックス
                通常価格 3,035円 8,704円 1,859円 3,230円 7,855円 5,000円 2,800円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   9日目  
                山数 8 - 24 - 14 10~14 超硬グリット
                刃先材質 ハイス鋼 バイメタルハイス バイメタル バイメタルハイス コバルト入バイメタルハイス鋼 バイメタル 超硬
                用途 鉄鋼 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄鋼 鉄鋼 / ステンレス - - レンガ / 塩ビ
                厚み(mm) 1.6 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 -
                材質1 ハイス鋼 - - バイメタルハイス - - -

                セーバーソーブレード 山数8のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました