(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GB-2001
ガスバーナー(ガス充填式) ガストーチ

ガスバーナー(ガス充填式) GB-2001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,109円
税込単価
6,720円

【特長】・細口タイプで扱いやすい設計です。・縦、横、逆さ、どんな角度でも安定し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1300
  • 発熱量(kcal/h):
    295
  • 特長:
    細口タイプで扱いやすい設計です。
  • 仕様:
    使用ガス:電子着火式G-130
  • 用途:
    宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、はんだ付けなどに。
  • 付属品:
    専用ガスG-130(GB-2001のみ)

型番

GB-2001 解除

Loading...

GB-2001 の仕様・寸法情報

型番
燃焼時間(分/缶)
容量(g)
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB-2001

60
20
118-4776
4903130230049
209.000
20
209

1個

6,109( 6,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細口タイプで扱いやすい設計です。
・縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
・専用ガス注入タイプです。
・手軽なバーナーとして、キャンプなどでも役立ちます。
【用途】
・宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、はんだ付けなどに。

商品情報

炎形状

極細炎

GB-2001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスバーナー(ガス充填式)の型番GB-2001のページです。
型番GB-2001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスバーナー(ガス充填式)

ガスバーナー(ガス充填式)

    サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

    サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

      スパークエース BT-20SA/R-200

      スパークエース BT-20SA/R-200

        スパークエース ガス圧調整弁付

        スパークエース ガス圧調整弁付

          スパークエース 連続使用ボタン付

          スパークエース 連続使用ボタン付

            ポケトーチ

            ポケトーチ

              パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

              パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                スポットフレーム(充てん式)_専用ガス

                スポットフレーム(充てん式)_専用ガス

                  スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

                  スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

                    “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                    “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                      ガストーチ SCT-530

                      ガストーチ SCT-530

                        メーカー スタイル・インデックス サカエ富士 サカエ富士 サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 トラスコ中山 サカエ富士
                        通常価格 6,109円 11,100円 919円 7,860円 7,600円 1,942円 3,500円 750円 5,280円 4,211円 5,460円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ 替ガスボンベ ガストーチ - -
                        炎温度(℃) 1300 約1900 - 1450 1500 1300 1600 - 1800 1300 約1600
                        発熱量(kcal/h) 295 2900 - 2900 2640 80 2800 - 2600 1820 1500
                        特長 細口タイプで扱いやすい設計です。 - - - - - - - - - -
                        仕様 使用ガス:電子着火式G-130 - - - - - - - - - -

                        ガスバーナー(ガス充填式)のレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        はんだ付け
                        評価 3.0満足度:3.02020/06/30
                        GB-2001を真鍮のはんだ付けに使用しています。
                        ガスが入らなくなったり漏れたり、点火しなくなったりと、結構壊れますが、長年これを使っていて、慣れているため他の物へ変更できません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        GT-3000S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        燃焼時間
                        (分/缶)
                        容量
                        (g)
                        トラスココード JANコード 質量(g) 容量(g) 質量
                        (g)

                        7,714円

                        ( 8,485円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        258118-478449803679154.0008154

                        ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました