(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高温スクリューバーナー9000

超高温スクリューバーナー9000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,571円
税込単価
9,428円

【特長】・スクリュー炎の強力タイプです(銅管作業に威力を発揮)・空気量調整によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    2100
  • 発熱量(kcal/h):
    3396
  • 燃焼時間(分/缶):
    90
  • トラスココード:
    118-4750
  • 質量(g):
    656
  • 特長:
    スクリュー炎の強力タイプです。
  • 仕様:
    電子着火式
  • 用途:
    管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に。
  • 付属品:
    ガスボンベGT-G(200g)1本

型番

GT-9000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-9000

1個

8,571( 9,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュー炎の強力タイプです(銅管作業に威力を発揮)
・空気量調整により800~2100℃迄自由自在です
・縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です
・生活防水・防じん仕様です
【用途】
・管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ炎温度発熱量燃焼時間
GT-9000ガストーチ2100℃3396kcal/h90分/缶

GT-9000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超高温スクリューバーナー9000の型番GT-9000のページです。
型番GT-9000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高温スクリューバーナー9000

超高温スクリューバーナー9000

    ガスバーナー8000

    ガスバーナー8000

      パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

      パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

        ハンディターボ

        ハンディターボ

          エスパー1(ねじ込み式)

          エスパー1(ねじ込み式)

            ハンディトーチ

            ハンディトーチ

              ハイパーリング

              ハイパーリング

                “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

                “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

                  パワートーチ

                  パワートーチ

                    パワフルトーチ(ねじ込み式)

                    パワフルトーチ(ねじ込み式)

                      パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                      パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                        プロパンバーナーSタイプ

                        プロパンバーナーSタイプ

                          プロパンバーナー Sタイプ

                          プロパンバーナー Sタイプ

                            メーカー スタイル・インデックス スタイル・インデックス 新富士バーナー アサダ スタイル・インデックス アサダ スタイル・インデックス スタイル・インデックス 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山
                            通常価格 8,571円 7,755円 5,000円 9,300円 6,570円 6,160円 11,941円 8,445円 3,300円 3,560円 2,399円 22,004円 21,082円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ プロパンバーナー プロパンバーナー
                            炎温度(℃) 2100 1800 800~2000 2100 1700 1650 2100 - 800~2000 1400 1700 - -
                            発熱量(kcal/h) 3396 3838 3800 2060 2734 - 3396 - 2800 2200 2000 - -
                            燃焼時間(分/缶) 90 80 65 70 100 - 90 - 80 80 80 - -
                            トラスココード 118-4750 118-4741 - - 118-4733 - 118-4768 - - - - - -

                            超高温スクリューバーナー9000のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            管材のはんだ・ロウ付け
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/25
                            管材のはんだ・ロウ付けに使用しています。

                            炎の調整が簡単にできて楽に作業できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ろう付けに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/20
                            ろう付け用にバーナーを探しており、これが見付かりました。
                            使用したところ、温度調整も簡単で、使い勝手も良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました