(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーリング

ハイパーリング
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,941円
税込単価
13,135円

【特長】・空調・管工事用トーチです。・管を挟みつけ加熱する形状になっていますの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    2100
  • 発熱量(kcal/h):
    3396
  • 燃焼時間(分/缶):
    90
  • トラスココード:
    118-4768
  • 質量(g):
    638
  • 特長:
    空調・管工事用トーチです。
  • 仕様:
    電子着火式
  • 用途:
    管材のはんだ、ロウ付けに。
  • 付属品:
    ガスボンベGT-G(200g)1本

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-1

1個

11,941( 13,135円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調・管工事用トーチです。
・管を挟みつけ加熱する形状になっていますので、作業がスピーディーです。
・7/8インチ管(22.2mm)対応します。
・最高温度2100℃です。
・縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
【用途】
・管材のはんだ、ロウ付けに。

商品情報

炎形状

リング炎

Loading...

HR-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイパーリングの型番HR-1のページです。
型番HR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーリング

ハイパーリング

    エスパー1(ねじ込み式)

    エスパー1(ねじ込み式)

      ハンディターボ

      ハンディターボ

        パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

        パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

          ガスバーナー5000(ねじ込み式)

          ガスバーナー5000(ねじ込み式)

            超高温スクリューバーナー9000

            超高温スクリューバーナー9000

              “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

              “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

                ハンディトーチ

                ハンディトーチ

                  パワートーチ

                  パワートーチ

                    業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                    業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                      パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                      パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                        パワートーチ_トーチ部のみ

                        パワートーチ_トーチ部のみ

                          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                            メーカー スタイル・インデックス スタイル・インデックス アサダ 新富士バーナー スタイル・インデックス スタイル・インデックス スタイル・インデックス アサダ 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー
                            通常価格 11,941円 6,570円 9,300円 5,000円 6,936円 8,571円 8,445円 6,160円 3,300円 3,000円 3,500円 2,800円 2,399円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 2100 1700 2100 800~2000 1700 2100 - 1650 800~2000 1400 1600 800~2000 1700
                            発熱量(kcal/h) 3396 2734 2060 3800 2805 3396 - - 2800 2800 2800 2800 2000
                            燃焼時間(分/缶) 90 100 70 65 110 90 - - 80 80 80 80 80
                            トラスココード 118-4768 118-4733 - - 118-4717 118-4750 - - - - - - -

                            ハイパーリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました