(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスバーナー8000

ガスバーナー8000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,755円
税込単価
8,531円

【特長】・本体の一部が防じん、生活防水仕様です。・空調調整により800~180...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1800
  • 発熱量(kcal/h):
    3838
  • 燃焼時間(分/缶):
    80
  • トラスココード:
    118-4741
  • 質量(g):
    615
  • 特長:
    本体の一部が防じん、生活防水仕様です。
  • 仕様:
    電子着火式
  • 用途:
    塗装はがし、板金加工、ワックス延ばしに。
  • 付属品:
    ガスボンベGT-G(200g)1本

型番

GT-8000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-8000

1個

7,755( 8,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の一部が防じん、生活防水仕様です。
・空調調整により800~1800℃まで炎を変化します。
・縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
【用途】
・塗装はがし、板金加工、ワックス延ばしに。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ炎温度発熱量燃焼時間
GT-8000ガストーチ1800℃3838kcal/h80分/缶

GT-8000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスバーナー8000の型番GT-8000のページです。
型番GT-8000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスバーナー8000

ガスバーナー8000

    ガスバーナー5000(ねじ込み式)

    ガスバーナー5000(ねじ込み式)

      エスパー1(ねじ込み式)

      エスパー1(ねじ込み式)

        パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

        パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

          パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

          パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

            “パワフルトーチ”(カセットガス式)

            “パワフルトーチ”(カセットガス式)

              パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

              パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

                “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

                  ガストーチ SCT-530

                  ガストーチ SCT-530

                    トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                    トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                      “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

                      “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

                        パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

                        パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

                          ハンディトーチ

                          ハンディトーチ

                            メーカー スタイル・インデックス スタイル・インデックス スタイル・インデックス 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー スタイル・インデックス サカエ富士 レッキス工業 サカエ富士 新富士バーナー アサダ
                            通常価格 7,755円 6,936円 6,570円 3,500円 5,000円 4,211円 2,399円 8,445円 5,460円 10,800円 900円 3,350円 6,160円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 1800 1700 1700 1600 1600 1300 1700 - 約1600 1600 - 1300 1650
                            発熱量(kcal/h) 3838 2805 2734 2800 3000 1820 2000 - 1500 2000 - 1820 -
                            燃焼時間(分/缶) 80 110 100 80 70 90 80 - 約120 55 - 90 -
                            トラスココード 118-4741 118-4717 118-4733 - - - - - - - - - -

                            ガスバーナー8000のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            射出成型機ノズル残留樹脂除去
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/23
                            射出成型機のノズル部分に残った樹脂を除去するのに手軽で使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロウ付け作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/09
                            通常の物より使いやすい。点火から火炎が安定するまでが特に早く逆さでも火炎状態に影響無く使用できます。通常市販されているガスバーナーの中ではかなり優秀な部類に入ると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました