(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GT-X-TYPE-H
“ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式) ガストーチ

“ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式) GT-X-TYPE-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,565円
税込単価
11,622円

【特長】・縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。・誤作動防止スイッチ・連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 火口外径(mm):
    22.2
  • 炎形状:
    集中中太炎
  • 特長:
    縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
  • 仕様:
    電子着火式 空気調整機構付7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)
  • 用途:
    電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付けに。
  • 付属品:
    ガスボンベGT-G(200g)1本

型番

GT-X-TYPE-H 解除

Loading...

GT-X-TYPE-H の仕様・寸法情報

型番
炎温度(℃)
発熱量(kcal/h)
燃焼時間(分/缶)
トラスココード
JANコード
質量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-X-TYPE-H

2100
3396
90
363-6836
4548867040921
257.000
257

1個

10,565( 11,622円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
・誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。
・先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。
・トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
【用途】
・電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付けに。

商品情報

Loading...

GT-X-TYPE-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)の型番GT-X-TYPE-Hのページです。
型番GT-X-TYPE-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

“ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

    “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

    “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

      パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

      パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

        トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

        トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

          ガストーチ SCT-530

          ガストーチ SCT-530

            パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

            パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

              エスパー1(ねじ込み式)

              エスパー1(ねじ込み式)

                “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                  スパークエース 連続使用ボタン付

                  スパークエース 連続使用ボタン付

                    パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

                    パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

                      ガスバーナー8000

                      ガスバーナー8000

                        新富士 パワートーチ RZ-820S

                        新富士 パワートーチ RZ-820S

                          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                            メーカー スタイル・インデックス サカエ富士 新富士バーナー レッキス工業 サカエ富士 新富士バーナー スタイル・インデックス トラスコ中山 サカエ富士 新富士バーナー スタイル・インデックス 新富士バーナー 新富士バーナー
                            通常価格 8,445円 900円 5,000円 10,800円 5,460円 3,500円 6,570円 4,211円 7,600円 3,350円 7,755円 2,399円 2,399円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ
                            火口外径(mm) 22.2 - - - 22.2 - - 22 - - - - -
                            炎形状 集中中太炎 - - - - - - - - - - - -
                            特長 縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 - - - - - 最高温度1700℃のパワフルな細口の炎で、ワイドな作業が可能です。 - - - 本体の一部が防じん、生活防水仕様です。 - -
                            仕様 電子着火式 空気調整機構付7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) - - - - - 電子着火式 - - - 電子着火式 - -

                            “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            スターリングエンジンの加熱用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/04
                            自作スターリングエンジンの加熱用に使用しています.火力が強く,温度も高いので良いです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT-X-TYPE-R
                            GT-X-TYPE-S
                            GT-X-TYPE-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            炎温度
                            (℃)
                            発熱量
                            (kcal/h)
                            燃焼時間
                            (分/缶)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 質量
                            (g)

                            8,445円

                            ( 9,290円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            17003174100342-89824990006961817236.000236

                            8,678円

                            ( 9,546円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1500886150342-89914990006961855243.000243

                            9,946円

                            ( 10,941円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2100339690342-90084990006961831268.000268

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました