(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスパー1(ねじ込み式)

エスパー1(ねじ込み式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
6,570円
税込単価
7,227円

【特長】・最高温度1700℃のパワフルな細口の炎で、ワイドな作業が可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1700
  • 発熱量(kcal/h):
    2734
  • 燃焼時間(分/缶):
    100
  • トラスココード:
    118-4733
  • 質量(g):
    580
  • 特長:
    最高温度1700℃のパワフルな細口の炎で、ワイドな作業が可能です。
  • 仕様:
    電子着火式
  • 用途:
    電気工事、塩ビ管曲げ加工、彫金作業に。
  • 付属品:
    ガスボンベGT-G(200g)1本

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプガストーチ炎温度(℃)1700
発熱量(kcal/h)2734燃焼時間(分/缶)100
トラスココード118-4733質量(g)580
特長最高温度1700℃のパワフルな細口の炎で、ワイドな作業が可能です。仕様電子着火式
用途電気工事、塩ビ管曲げ加工、彫金作業に。付属品ガスボンベGT-G(200g)1本
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESP-1

1個

6,570( 7,227円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高温度1700℃のパワフルな細口の炎で、ワイドな作業が可能です。
・縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
【用途】
・電気工事、塩ビ管曲げ加工、彫金作業に。

商品情報

炎形状

集中中細炎
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスパー1(ねじ込み式)の型番ESP-1のページです。
型番ESP-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスパー1(ねじ込み式)

エスパー1(ねじ込み式)

    ハンディターボ

    ハンディターボ

      ハイパーリング

      ハイパーリング

        “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

        “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

          パワートーチ

          パワートーチ

            パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

            パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

              ガスバーナー5000(ねじ込み式)

              ガスバーナー5000(ねじ込み式)

                超高温スクリューバーナー9000

                超高温スクリューバーナー9000

                  パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                  パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                    プロパンバーナーMタイプ

                    プロパンバーナーMタイプ

                      ハンディトーチ

                      ハンディトーチ

                        ガスバーナー8000

                        ガスバーナー8000

                          パワフルトーチ(ねじ込み式)

                          パワフルトーチ(ねじ込み式)

                            メーカー スタイル・インデックス アサダ スタイル・インデックス スタイル・インデックス 新富士バーナー 新富士バーナー スタイル・インデックス スタイル・インデックス 新富士バーナー 新富士バーナー アサダ スタイル・インデックス トラスコ中山
                            通常価格 6,570円 9,300円 11,941円 8,445円 3,300円 5,000円 6,936円 8,571円 2,399円 20,000円 6,160円 7,755円 3,560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ プロパンバーナー ガストーチ ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 1700 2100 2100 - 800~2000 800~2000 1700 2100 1700 1500 1650 1800 1400
                            発熱量(kcal/h) 2734 2060 3396 - 2800 3800 2805 3396 2000 - - 3838 2200
                            燃焼時間(分/缶) 100 70 90 - 80 65 110 90 80 - - 80 80
                            トラスココード 118-4733 - 118-4768 - - - 118-4717 118-4750 - - - 118-4741 -

                            エスパー1(ねじ込み式)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            工場設備修理
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/02
                            今までは安い物を使用していて逆さにすると火力が変化したが全く問題が無くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガストーチ
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                            今まで使用してたのが壊れたので、同じものを買いました。特に問題もなく10年以上も使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミパイプ曲げなど
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/25
                            20年使ってたものが故障し同じものがあったのにびっくりです。20年間壊れずに使用できた耐久性なので引き続き同じものを購入。ガス製品なので安心が一番ですね。もちろん火力は十部に強いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト