(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパークエース ガス圧調整弁付

スパークエース ガス圧調整弁付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,860円
税込単価
8,646円

昔ながらの職人モデル!!衝撃に強い金属バルブ。【特長】・ボンベはプロパン30%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1450
  • 発熱量(kcal/h):
    2900
  • 燃焼時間(分/缶):
    60
  • トラスココード:
    171-1423
  • 質量(g):
    565
  • 特長:
    ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。
  • 仕様:
    圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200)
  • 用途:
    2分までの銅管ロウ付け作業、各種パイプあぶり作業に。
  • 付属品:
    ガスボンベR-200(200g)1本

型番

BT-20SI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT-20SI

1個

7,860( 8,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

昔ながらの職人モデル!!衝撃に強い金属バルブ。
【特長】
・ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです
・360°どんな角度でも使用できます
・寒冷地仕様です
・ガス圧調整弁付です
【用途】
・2分までの銅管ロウ付け作業、各種パイプあぶり作業に

カタログ

 

BT-20SIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークエース ガス圧調整弁付の型番BT-20SIのページです。
型番BT-20SIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパークエース ガス圧調整弁付

スパークエース ガス圧調整弁付

    スパークエース 連続使用ボタン付

    スパークエース 連続使用ボタン付

      スパークエース BT-20SA/R-200

      スパークエース BT-20SA/R-200

        パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

        パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

          新富士 パワートーチ RZ-820S

          新富士 パワートーチ RZ-820S

            パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

            パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

              ガスバーナー(ガス充填式)

              ガスバーナー(ガス充填式)

                ポケトーチ

                ポケトーチ

                  パワフルトーチ(ねじ込み式)

                  パワフルトーチ(ねじ込み式)

                    ガストーチ SCT-530

                    ガストーチ SCT-530

                      “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

                      “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

                        トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                        トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                          “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                          “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                            メーカー サカエ富士 サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー スタイル・インデックス 新富士バーナー トラスコ中山 サカエ富士 サカエ富士 レッキス工業 トラスコ中山
                            通常価格 7,860円 7,600円 919円 2,399円 2,399円 3,500円 6,109円 1,942円 3,560円 5,460円 900円 10,800円 4,211円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ -
                            炎温度(℃) 1450 1500 - 1700 - 1600 1300 1300 1400 約1600 - 1600 1300
                            発熱量(kcal/h) 2900 2640 - 2000 - 2800 295 80 2200 1500 - 2000 1820
                            燃焼時間(分/缶) 60 70 - 80 - 80 - 20 80 約120 - 55 90
                            トラスココード 171-1423 294-6866 - - - - - - - 816-2451 - - -

                            スパークエース ガス圧調整弁付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました