(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT-20SA
スパークエース BT-20SA/R-200 ガストーチ

スパークエース BT-20SA/R-200 BT-20SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,377円
税込単価
8,115円

【特長】・ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。・360...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 特長:
    ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。
  • 仕様:
    圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200)
  • 用途:
    各種パイプあぶり作業に。
  • 付属品:
    ガスボンベR-200(200g)1本

型番

BT-20SA 解除

Loading...

BT-20SAの仕様・寸法情報

商品タイプガストーチ炎温度(℃)1500
発熱量(kcal/h)2600燃焼時間(分/缶)60
トラスココード171-1431質量(g)620
特長ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。仕様圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200)
用途各種パイプあぶり作業に。付属品ガスボンベR-200(200g)1本
型番
炎温度(℃)
発熱量(kcal/h)
燃焼時間(分/缶)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT-20SA

1500
2600
60
171-1431
620

1個

7,377( 8,115円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。
・360°どんな角度でも使用できます。
・微調ニードル・空気調節リングを採用しました。
・4分までの銅管ロウ付けができます。
・寒冷地仕様です。
・ガス圧調整弁付です。
【用途】
・各種パイプあぶり作業に適用します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークエース BT-20SA/R-200の型番BT-20SAのページです。
型番BT-20SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパークエース BT-20SA/R-200

スパークエース BT-20SA/R-200

    スパークエース ガス圧調整弁付

    スパークエース ガス圧調整弁付

      スパークエース 連続使用ボタン付

      スパークエース 連続使用ボタン付

        ガスバーナー(ガス充填式)

        ガスバーナー(ガス充填式)

          ポケトーチ

          ポケトーチ

            スポットフレーム(充てん式)_専用ガス

            スポットフレーム(充てん式)_専用ガス

              新富士 パワートーチ RZ-820S

              新富士 パワートーチ RZ-820S

                メーカー サカエ富士 サカエ富士 サカエ富士 スタイル・インデックス 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー
                通常価格 919円 7,860円 7,600円 6,109円 1,942円 750円 2,399円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ 替ガスボンベ -
                特長 ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。 ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。 連続使用ボタン付です。 - - - -
                仕様 圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200) 圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200) 圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200) - - - -
                用途 各種パイプあぶり作業に。 2分までの銅管ロウ付け作業、各種パイプあぶり作業に。 樹脂成型品のバリ取りの連続作業に。各種パイプあぶり作業に。 - - - -
                付属品 ガスボンベR-200(200g)1本 ガスボンベR-200(200g)1本 ガスボンベR-200(200g)1本 - - - -

                スパークエース BT-20SA/R-200のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                高評価レビュー

                生産工程上の副資材として使用
                評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                自社内にて生産工程上の副資材として使用しています。性能、使い勝手等、用途に適った商品として重宝しています。現在迄の利用実績に過不及ない満足感があるため、当面は型番:R-200を継続利用していくつもりです。ミスミに関しては、各種利便性の高さや、豊富な商品在庫等、概ね満足しており平素より常用しています。一つ残念な点は、同一日着荷の梱包状態(同梱)についてです。当社工場内に同日発送される荷物は、部署や発注担当者名に関わりなく同梱されてしまうため、非常に難儀しています。(自身の発注商品以外が混在するため、振り分けや発注者を探す余分な手間が発生)(逆もまた然りで自身の発注商品が他部署へ届いてしまうため依頼日に着荷しているかどうか確認の手間が発生)更なる利便性向上のためにも是非この点の改善をお願いします。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                生産工程上の副資材として使用
                評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                自社内にて生産工程上の副資材として使用しています。性能、使い勝手等、用途に適った商品として重宝しています。現在迄の利用実績に過不及ない満足感があるため、当面は型番:R-200を継続利用していくつもりです。ミスミに関しては、各種利便性の高さや、豊富な商品在庫等、概ね満足しており平素より常用しています。一つ残念な点は、同一日着荷の梱包状態(同梱)についてです。当社工場内に同日発送される荷物は、部署や発注担当者名に関わりなく同梱されてしまうため、非常に難儀しています。(自身の発注商品以外が混在するため、振り分けや発注者を探す余分な手間が発生)(逆もまた然りで自身の発注商品が他部署へ届いてしまうため依頼日に着荷しているかどうか確認の手間が発生)更なる利便性向上のためにも是非この点の改善をお願いします。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                R-200
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                炎温度
                (℃)
                発熱量
                (kcal/h)
                燃焼時間
                (分/缶)
                トラスココード 質量(g)

                919円

                ( 1,011円 )
                1個 あり

                1日目

                ---171-1393370
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                炎温度
                (℃)
                発熱量
                (kcal/h)
                燃焼時間
                (分/缶)
                トラスココード 質量(g)

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                閉じる

                比較リスト