(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,624円 ~ 98,626円
税込価格
64,486円 ~ 108,489円

【特長】・200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番容量
(KVA)
電流
(A)
入力→出力一次電線仕様
(電線種×芯×長さ)
保護機能仕様サイズ重量
(kg)
TB-200D2.020三相200V 接地 3P 20A

単相100V×2/
単相115V×2
2.0mm2×3芯×1.8m安全ブレーカ(10A)単巻トランス<連続定格>安全ブレーカ付/
リングトランス、
入力プラグ/200V 接地3P 20A
W190×
D290×
H195mm
9.0
TB-300D3.030三相200V 接地 3P 20A

単相100V×2/
単相115V×2
2.0mm2×3芯×1.8m安全ブレーカ(15A)単巻トランス<連続定格>安全ブレーカ付/
リングトランス、
入力プラグ/200V 接地3P 20A
W190×
D290×
H195mm
11.0
TB-500D5.050単相200V、丸端子

単相100V×4/
単相115V×4
3.5mm2×3芯×3m
(3.5-6端子)
安全ブレーカ(30A)単巻トランス<連続定格>安全ブレーカ付/
リングトランス、
入力/単相200V 丸端子
W250×
D335×
H240mm
19.0
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
コンセント定格(kVA)
コンセント個数
トラスココード
質量(g)
保護機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.8
2
2
4
274-2209
9000
安全ブレーカ(10A)

1個

59,565( 65,522円 )

1日目

1.8
2
3
4
274-2217
11000
安全ブレーカ(15A)

1個

58,624( 64,486円 )

1日目

3
3.5
5
8
274-2225
19000
安全ブレーカ(30A)

1個

98,626( 108,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。
・連続使用できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

    ミニトランスル 降圧型

    ミニトランスル 降圧型

      ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

      ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

        降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

        降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

          変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

          変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

            ニュートラパック(降圧専用トランス)

            ニュートラパック(降圧専用トランス)

              ハイパワー(昇圧専用トランス)

              ハイパワー(昇圧専用トランス)

                変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                  変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

                  変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

                    ポータブルトランス 屋内用

                    ポータブルトランス 屋内用

                      トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

                      トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

                        アサダ ダウントランス

                        アサダ ダウントランス

                          HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型

                          HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型

                            メーカー 日動工業 ハタヤリミテッド 育良精機製作所 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 トラスコ中山 日動工業 育良精機製作所 スター電器製造 アサダ ハタヤリミテッド
                            通常価格 58,624円 45,096円 19,190円 70,675円 41,260円 46,665円 25,059円 28,629円 62,325円 19,500円 33,377円 64,750円 76,023円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            電線芯数(C) 3 - - 3 3 3 - - 3 - 3 - -
                            商品タイプ 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス)
                            特徴 降圧専用 - 降圧専用 降圧専用 降圧専用 降圧専用 昇圧専用 昇降圧両用 降圧専用 - 昇降圧両用 降圧専用 -

                            変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました