(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電流コントロールリール

電流コントロールリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,148円
税込単価
28,763円

【特長】・使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電を止める電流...

詳細情報を確認する

  • ケーブル長(m):
    10
  • 定格電流(A):
    15
  • 電線仕様太さ(mm2):
    2
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • 仕様:
    屋内用
  • 質量(kg):
    2.5
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    延長コード
  • アース有無:
  • 電線種:
    SVCT
  • 電線色:

型番

HRCE102 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRCE102

1個

26,148( 28,763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電を止める電流コントロール機能付き。
・あらかじめ電コンリールの設定つまみを至当電流分に合わせておき、それ以上使用した際、元のブレーカーが落ちるよりも先に手元で電源をカットすることが出来るので、元(分電盤)を落とす必要がありません。

Loading...

HRCE102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流コントロールリールの型番HRCE102のページです。
型番HRCE102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電流コントロールリール

電流コントロールリール

    スピコンハンドリール

    スピコンハンドリール

      プラコンインポッキンブレーカ

      プラコンインポッキンブレーカ

        ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

        ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

          NX延長コード(オレンジ) 接地付

          NX延長コード(オレンジ) 接地付

            マルチタップ延長コード10m

            マルチタップ延長コード10m

              マルチタップ延長コード5m

              マルチタップ延長コード5m

                ハンドリール(ブレーカー付)

                ハンドリール(ブレーカー付)

                  防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

                  防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

                    ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

                    ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

                      メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業
                      通常価格 26,148円 21,150円 11,007円 20,662円 6,968円 10,360円 7,767円 18,690円 32,978円 20,468円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                      ケーブル長(m) 10 10 - 10 - 10 5 10 0.5+0.2 0.45
                      定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 - - 15
                      電線仕様太さ(mm2) 2 2 - 2 - - - 2 SVCT2.0 2
                      電線仕様芯数(C) 3 3 - 3 - - - - 4 3
                      仕様 屋内用 屋内用 屋内型 屋内用 - - - - - 屋内型

                      電流コントロールリールのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました