(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,277円 ~ 14,840円
税込価格
14,605円 ~ 16,324円

【特長】・雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付電気を使い過ぎると(15Aを超...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • 機能:
    防雨 / 屋外用
  • ケーブル長(m):
    1
  • 電線仕様太さ(mm2):
    2
  • 仕様:
    屋外型
  • 質量(kg):
    0.6
  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    延長コード
  • アース有無:
  • 電線種:
    SVCT
  • プラグ形状詳細:
    防雨延長ブレーカ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

防雨ポッキン延長ブレーカー(Lヘナタイプ):関連画像

 

防雨ポッキン延長ブレーカー(Lヘナタイプ):関連画像

型番リスト

型番
電線仕様芯数(C)
トラスココード
漏電作動時間(秒以内)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
814-7435
0.1

1個

13,277( 14,605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
814-7436
-

1個

14,840( 16,324円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。(EKタイプ)
・短絡(ショート)時にも作動します。(EKタイプ)
・抜け落ちにくい!!2つコンセントをムダなくつかえる!!
・上のコンセントを使用しても、下のコンセントを使用できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

    15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

    15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

      日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

      日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

        15A x0.7m  漏電遮断器付延長コード

        15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード

          マルチタップ延長コード(200V接地付)

          マルチタップ延長コード(200V接地付)

            防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

            防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

              ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

              ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

                防雨ポッキン延長ブレーカ

                防雨ポッキン延長ブレーカ

                  AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

                  AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

                    BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

                    BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

                      15A x0.45m 漏電遮断プラグ

                      15A x0.45m 漏電遮断プラグ

                        AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

                        AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

                          メーカー 日動工業 エスコ 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ
                          通常価格 13,277円 12,060円 36,937円 11,350円 9,259円 32,978円 20,468円 13,179円 9,810円 6,533円 12,690円 14,240円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          プラグ形状 その他 - - その他 - - その他 その他 その他 A-3 - その他
                          機能 防雨 / 屋外用 - - - - - - 防雨 / 屋外用 防雨 - - -
                          ケーブル長(m) 1 - 0.5+0.2 0.7 1 0.5+0.2 0.45 1 プラグ側:0.9、コンセント側:0.3 - - 10
                          電線仕様太さ(mm2) 2 - 2 - - SVCT2.0 2 2 - - - -
                          仕様 屋外型 - - - - - 屋内型 屋外型 - - - -

                          防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          公共工事
                          評価 5.0満足度:5.02018/02/23
                          防雨ポッキン延長ブレーカーの方でもレビューさせていただきましたが、こちらの方が更にコンセントから抜けにくいです。

                          同じレビューになってしまいますが、EKタイプとEBタイプには注意して購入してください。

                          病院や、老人ホームなどの公共工事が多い方々で相手方のブレーカーを落とせない(営業中の工事)場合の工事で
                          結構間違っているのが、漏電遮断機と15Aの容量をオーバーすると(使いすぎ)遮断する商品と勘違いしていらっしゃる方が非常に多く

                          同メーカーの価格が多少安い方の漏電遮断器の方を買ってしまい。濡れてもいないのに相手方の盤のブレーカーを落としてしまい怒られてしまうケースをよく見受けます。
                          漏電遮断器は漏電しないと容量オーバーしても遮断しません。同じ姉妹品のような物が各メーカーから出ていますが15Aの容量ブレーカー付きが多少高いです。

                          目的に合った物を間違いない様に購入しましょう。

                          ※この商品の(EKタイプ)雨の日の漏電も15Aの容量オーバーもきちんと遮断します。(EBタイプ)は漏電のみの負荷感知無しタイプですのでお間違いなく。

                          もっと読む 閉じる

                          4が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました