(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,468円
税込単価
22,515円

【特長】・漏​電​時​の​感​度​が​6​m​A​の​超​高​感​度​タ​イ​...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ケーブル長(m):
    0.45
  • 定格電流(A):
    15
  • 電線仕様太さ(mm2):
    2
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • 仕様:
    屋内型
  • 質量(kg):
    0.4
  • トラスココード:
    814-7471
  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    延長コード
  • アース有無:
  • 電線種:
    SVCT
  • プラグ形状詳細:
    ポッキン延長ブレーカ
  • 漏電作動時間(秒以内):
    0.1

型番

PIPBH-EK-T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コンセントに差し込むだけで危険な漏電事故を未然に防ぐ!
抜け止めコンセント
ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度 仕様1

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。

ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度 仕様2

・コンセントに差込み右に回すとロックします。
・125V・3芯・コンセント(15A)

ポッキンブレーカ/ブレーカ部説明

ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度 仕様3

通電ランプ(PBWタイプのみ)
本器が通電状態(入)のとき、このランプが点灯します。過負荷、漏電で作動した場合、もしくはテストボタンを押した場合は消灯します。

ブレーカスイッチ
本機の機能がOFFになった場合、動作原因を排除し、スイッチを(入)にすれば、通電状態になります。

テストボタン
動作確認をこのボタンで行います。また、本機をOFFにする時にも使用できます。

仕様

型番電線種電線長定格定格
感度
電流
過負荷定格
周波数
漏電時
作動
時間
重量コンセントケーブル備考
PIPBH-EK-TSVCT
2.0mm2×3芯
450mm100V 15A 1500W6mA15A50/60Hz0.1秒
以内
0.4kgトリプル
2PE付×3
0.45m・アース付
・屋内型
・過負荷・漏電
保護兼用
接続する場所

ブレーカーの無い、こんなところに便利です。

  • 100V各種電動工具
  • 庭園灯
  • 水中ポンプ
  • ショーケース
  • エアコン
  • 洗濯機
  • 洗面台等

使用方法・使用事例

使用場所
  • 一般家庭
  • 事務所
  • 工事現場
  • 大手工場

注意・禁止事項

  • テスト(切)ボタンを押して定期的に機能確認の試験をして下さい。ボタンを押して通電ランプが消えれば正常です。
  • 洗濯機や電子レンジを使用していて本器の通電ランプが消えた場合は漏電です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIPBH-EK-T

1個

20,468( 22,515円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏​電​時​の​感​度​が​6​m​A​の​超​高​感​度​タ​イ​プ​​。
・元​ブ​レ​ー​カ​を​落​と​さ​ず​​電​源​の​み​を​ス​ト​ッ​プ可能​。
・雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断付。
・電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。(EKタイプ)
・短絡(ショート)時にも作動します。(EKタイプ)

カタログ

 

PIPBH-EK-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度の型番PIPBH-EK-Tのページです。
型番PIPBH-EK-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    防雨ポッキン延長ブレーカ

      トリプルポッキン(アース付)

      トリプルポッキン(アース付)

        防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

        防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

          プラコンインポッキンブレーカ

          プラコンインポッキンブレーカ

            マルチタップ延長コード10m

            マルチタップ延長コード10m

              マルチタップ延長コード5m

              マルチタップ延長コード5m

                電流遮断器 ELB BOX (遮断電流値可変設定型)

                電流遮断器 ELB BOX (遮断電流値可変設定型)

                  ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

                  ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

                    BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

                    BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

                      3個口ソフトタイプ延長コード

                      3個口ソフトタイプ延長コード

                        AC100V/15A 漏電遮断コンセント

                        AC100V/15A 漏電遮断コンセント

                          15A/0.45m 漏電保護プラグ

                          15A/0.45m 漏電保護プラグ

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 20,468円 13,179円 21,969円 13,277円 11,007円 10,360円 7,767円 22,909円 20,662円 7,334円 4,920円 5,200円 16,820円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 その他 その他 その他 その他 その他 - - - その他 - - - -
                            ケーブル長(m) 0.45 1 30 1 - 10 5 5 10 - 10 - -
                            定格電流(A) 15 15 15 - 15 15 15 - 15 15 - - -
                            電線仕様太さ(mm2) 2 2 2 2 - - - - 2 - - - -
                            電線仕様芯数(C) 3 3 3 - - - - - 3 - - - -

                            ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました