(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨・防塵型電工ドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NPW-E33
防雨・防塵型電工ドラム ボウウ・ボウジンガタデンコウドラム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,373円 21,556円
税込単価
24,610円 23,712円

【特長】・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い。・防雨型の使用...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • アース有無:
  • アースチェックランプ有無:
    ×
  • 手動型復帰センサー有無:
    ×
  • ポッキンプラグ有無:
  • 電線仕様:
    VCT

型番

NPW-E33 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
コンセント数タイプ仕様重量
(kg)
NPW-E33VCT2.0×3330mタイプアース付、接地2P 15A 125V7.6
FW-E53VCT2.0×3350mタイプアース付、接地2P 15A 125V11.0
 
商品情報を表示

NPW-E33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
自動復帰型センサー有無
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPW-E33

30
×
290-2052
7600

1個

22,373円

21,556

( 23,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い。
・防雨型の使用で安心。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨・防塵型電工ドラムの型番NPW-E33のページです。
型番NPW-E33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨・防塵型電工ドラム

防雨・防塵型電工ドラム

    電工ドラム 防雨防塵型

    電工ドラム 防雨防塵型

      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                  コードリール BR型

                  コードリール BR型

                    日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                    日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                      コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                      コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                        コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                        コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                          サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                          サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 22,373円 19,777円 38,914円 26,150円 48,035円 61,087円 32,610円 45,469円 29,481円 22,659円 31,630円 9,222円 9,381円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 1.25 -
                            電線芯数(C) 3 2 3 3 3 4 3 3 - 2 3 2 -
                            コンセント定格(kVA) 1.8 - - - - 5 - 125 1.8 - 1.8 1.8 1.8
                            コンセント個数 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3 4 4

                            防雨・防塵型電工ドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FW-E53
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線長さ
                            (m)
                            自動復帰型センサー有無 トラスココード 質量(g)

                            36,663円

                            ( 40,329円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50368-606011000

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました