(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,901円 20,062円
税込単価
29,591円 22,068円

アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • トラスココード:
    209-8792
  • 質量(g):
    7400

型番

GNF-E34 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプ電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器
過負荷電流
コンセント数重量
(kg)
備考
GNF-E3430m
アース付
VCT 2.0×3-47.4・接地 2P 15A 125V
・アースチェックポッキンプラグ
・屋内型

使用方法・使用事例

接地確認

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 仕様1
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 仕様2

※アースが接続されていないか、もしくはコンセント側でアース線が断線している場合は点灯しません

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNF-E34

1個

26,901円

20,062

( 22,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。

【特長】
・アース線の接地が確実かコンセントに差し込むだけでプラグのランプで見てわかる。
・アースチェックポッキンプラグ大地接地の有無を光って知らせるアースチェックポッキンプラグ採用。
・アース付きコンセントにポッキンプラグを差し込んだ際、接地が確実に取れていれば、ポッキン内のランプが点灯し接地の有無を一目で確認できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30mの型番GNF-E34のページです。
型番GNF-E34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

      サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

      サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

        抜止式コンセントドラム 30m アース付

        抜止式コンセントドラム 30m アース付

          AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント

          AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント

            コードリール AP型

            コードリール AP型

              コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

              コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                  サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

                  サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

                    屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

                    屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

                      防雨型コードリール(屋外用)

                      防雨型コードリール(屋外用)

                        シンディテモートリール(温度センサー付)

                        シンディテモートリール(温度センサー付)

                          AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                          AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                            メーカー 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ
                            通常価格 26,901円 40,273円 34,963円 39,825円 39,470円 18,652円 9,222円 59,131円 24,413円 44,748円 30,917円 13,833円 89,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V
                            電線長さ(m) 30 30 30 30 10 - - 30 30 - 30 17+3 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 1.25 - 1.25 2 2 2 2 1.25 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 - 2 3 3 3 3 2 4
                            コンセント個数 4 4 4 4 4 3 4 3 - 4 3 3 2

                            特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました