(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電流コントールドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電流コントールドラム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,519円
税込単価
62,171円

電流値を自由自在にコントロール。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカット...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 質量(g):
    7900
  • 電線仕様:
    VCT  

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コンセント個数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCEB32

2

1個

56,519( 62,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電流値を自由自在にコントロール。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカット。建物の元ブレーカーを落とさず作業可能。ドラムストッパー付。

【特長】
・使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電を止める。
・電流コントロール機能付きあらかじめ電コンリールの設定つまみを使用電流分に合わせておき、それ以上使用した際、元のブレーカーが落ちるよりも先に手元で電源をカットすることが出来るので元(分電盤)を落とす心配がありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流コントールドラムの型番FCEB32のページです。
型番FCEB32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電流コントールドラム

電流コントールドラム

    金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

    金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

      金属センサードラム(ブレーカー付)

      金属センサードラム(ブレーカー付)

        屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

        屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

          サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

          サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

            屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

            屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

              コードリール(防雨型・ブレーカー付)

              コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

                AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

                  電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

                  電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

                    AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

                    AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

                      コードリール コンセットリール

                      コードリール コンセットリール

                        AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                        AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 トラスコ中山 エスコ 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ
                            通常価格 56,519円 55,607円 58,673円 40,275円 24,413円 30,885円 32,356円 36,180円 20,556円 48,240円 17,477円 56,230円 55,580円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V - 単相100V - -
                            電線長さ(m) 30 3 30 - 30 - 30 - 10 30(3+27) 30 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3
                            商品タイプ コードリール 金属センサー 金属センサー コードリール コードリール コードリール 電源リール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            電流コントールドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました