【特長】・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な動力用。
外観図
NS-EB12
型番 | 電線仕様 (電線種×太さ×芯) | 漏電しゃ断器過負荷電流 | コンセント数 | タイプ | 仕様 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
NS-EB12 | VCTF2.0×3 | (緑) | 2 | 10mタイプ | アース付/ アース・漏電保護専用 15mA感度(緑)、 接地2P 15A 125V | 2.8 |
NS-EK12 | VCTF2.0×3 | 15A(赤) | 2 | 10mタイプ | アース付/ アース・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度(赤)、 接地2P 15A 125V | 2.8 |
対応電圧(V) | 単相100V | 電線長さ(m) | 10 |
---|---|---|---|
電線太さ(mm2) | 2 | 電線芯数(C) | 3 |
コンセント個数 | 2 | 商品タイプ | コードリール |
トラスココード | 209-8946 | 質量(g) | 2800 |
【特長】
・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な動力用。
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)の型番NS-EB12のページです。
型番NS-EB12に関する仕様情報を記載しております。