(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
38,914円 27,516円
税込単価
42,805円 30,268円

【特長】・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い・防雨型の使用で...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • コード長さ:
    30
  • アース有無:
  • アースチェックランプ有無:
    ×
  • 手動型復帰センサー有無:
    ×
  • 自動復帰型センサー有無:
    ×
  • ポッキンプラグ有無:
  • トラスココード:
    290-2079
  • 質量(g):
    7700
  • 電線仕様:
    VCT
  • 仕様:
    過負荷漏電保護兼用

型番

NPW-EK33 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器過負荷電流コンセント数タイプ仕様重量(kg)
NPW-EK33VCT2.0×315A(赤)330mタイプアース付/
アース・過負荷漏電保護兼用型
15A・20A/15mA感度(赤)、
接地2P 15A 125V
7.7
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

対応電圧(V)単相100V電線太さ(mm2)2
電線芯数(C)3コンセント個数3
商品タイプコードリールコード長さ30
アース有無アースチェックランプ有無×
手動型復帰センサー有無×自動復帰型センサー有無×
ポッキンプラグ有無トラスココード290-2079
質量(g)7700電線仕様VCT
仕様過負荷漏電保護兼用 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPW-EK33

1個

38,914円

27,516

( 30,268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い
・防雨型の使用で安心

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33の型番NPW-EK33のページです。
型番NPW-EK33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

    電工ドラム 防雨防塵型

    電工ドラム 防雨防塵型

      防雨・防塵型電工ドラム

      防雨・防塵型電工ドラム

        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                  防雨型電工ドラム

                  防雨型電工ドラム

                    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                      コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                      コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                        防雨型電工ドラム スタミナリー

                        防雨型電工ドラム スタミナリー

                          コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                          コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 38,914円 19,777円 22,373円 26,150円 48,035円 61,087円 32,610円 22,659円 17,549円 9,381円 9,222円 56,800円 31,630円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V - 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 - 2 2 - - 1.25 - 2
                            電線芯数(C) 3 2 3 3 3 4 3 2 - - 2 - 3
                            コンセント個数 3 3 3 3 3 3 3 3 - 4 4 - 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール - コードリール - コードリール コードリール - コードリール

                            防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト