(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準型ドラム(屋内型) アース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準型ドラム(屋内型) アース付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,764円
税込単価
18,440円

【特長】・軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです・持ち運びに便利で業...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • トラスココード:
    209-8938
  • 質量(g):
    2800

Loading...

製品特長・仕様

外観図

標準型ドラム(屋内型) アース付 外観図

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
コンセント数タイプ仕様重量(kg)
NS-E14VCTF2.0×3410mタイプアース付、接地2P 15A 125V2.8
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-E14

1個

16,764( 18,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです
・持ち運びに便利で業種を問いません
・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な商品群

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型ドラム(屋内型) アース付の型番NS-E14のページです。
型番NS-E14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型ドラム(屋内型) アース付

標準型ドラム(屋内型) アース付

    電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

    電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

      電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

      電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

        コードリール 業務用戦力リール

        コードリール 業務用戦力リール

          コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

          コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

            日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30m

            日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30m

              屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

              屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

                電流コントールドラム

                電流コントールドラム

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                      屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

                      屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

                        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                          屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

                          屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ 日動工業
                            通常価格 16,764円 20,556円 10,541円 23,343円 26,843円 42,084円 49,215円 56,519円 28,415円 28,652円 33,217円 54,350円 44,748円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相200V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V - 単相100V
                            電線長さ(m) 10 10 10 30 30 - - 30 - 20 - 50 -
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 3 3 - 3 3 3 3 4 3 3
                            コンセント個数 4 2 4 4 4 - 4 - 4 3 - 4 4

                            標準型ドラム(屋内型) アース付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました