(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,732円
税込単価
28,305円

ドラムは電源の側に置いて、コードの先の付いているコンセントを引張っていける。【...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント個数:
    5
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • コード長さ:
    50
  • アース有無:
    ×
  • アースチェックランプ有無:
    ×
  • 手動型復帰センサー有無:
    ×
  • 自動復帰型センサー有無:
  • ポッキンプラグ有無:
    ×
  • トラスココード:
    814-7346
  • 質量(g):
    10100
  • 電線仕様:
    VCT

型番

RND-50S 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) RSA-30S外観図

RSA-30S

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
コンセント数タイプ仕様重量(kg)
RSA-20SVCT1.25×2320m(3m(1次線)+17m(2次線))タイプアース無、2P 15A 125V4.0
RSA-30SVCT1.25×2330m(3m(1次線)+27m(2次線))タイプアース無、2P 15A 125V、
電源表示ランプ無
5.1
RND-30SVCT2.0×23+230m(3m(1次線)+27m(2次線))タイプアース無、2P 15A 125V7.2
RND-50SVCT2.0×23+250m(3m(1次線)+47m(2次線))タイプアース無、2P 15A 125V10.1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RND-50S

1個

25,732( 28,305円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラムは電源の側に置いて、コードの先の付いているコンセントを引張っていける。
【特長】
・コンセントのみ持っていける為、高所作業・移動作業に最適です。
・漏電しゃ断付は、温度センサーが付いてます。(3.5mm2以上は除く)
・アース付は、全てポッキンプラグ付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)の型番RND-50Sのページです。
型番RND-50Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

      屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

      屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

        戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

        戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

          サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

          サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

            屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

            屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

              屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

              屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

                コードリール BR型

                コードリール BR型

                  屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

                  屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

                    コードリール アッパーリール

                    コードリール アッパーリール

                      JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

                      JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

                        コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                        コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                          シンディテモートリール(温度センサー付)

                          シンディテモートリール(温度センサー付)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 25,732円 40,275円 30,885円 42,518円 34,963円 44,748円 54,535円 29,481円 31,639円 13,293円 14,645円 25,635円 13,833円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 - 3.5 2 2 1.25
                            電線芯数(C) 2 3 3 3 3 3 3 - 2 - 3 3 2
                            コンセント個数 5 - - 4 4 4 4 - - 4 2 4 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電動草刈機用の延長コード
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            ランニングコストと手間の問題で、電気ケーブルタイプの草刈り機を使用しているため、その延長コードとして使っています。
                            ドラムを持ち歩くのではなく、ケーブルを伸ばせるタイプは数が少なく、その中でもメートルあたりの価格が安いモデルですが、特に何の支障もなく使えています。コンセント側と延長側のケーブルの色が違うのもありがたいです。配色はまったくおしゃれではありませんがw

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました