(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
自動巻 オートリール
  • 数量スライド割引

自動巻 オートリール (レビュー)

通常価格(税別)
27,738円
税込価格
30,512円
通常出荷日
1日目
【特長】
・壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます
・180度首振りするのでらくに使用できます
・コンパクトで省スペース
・工場などで工具やハンドランプの延長などに最適

自動巻 オートリールのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    天井から吊って使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/17
    固定部もしっかり保持でき、使用する際のちょっとした移動もリール部分が180度回ることでスムーズに引き出して使用することができます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻 オートリール

自動巻 オートリール

    自動巻きエアーリール オートエアー

    自動巻きエアーリール オートエアー

      AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

      AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

        AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

        AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

          AC250V/15A/13m 自動巻リール

          AC250V/15A/13m 自動巻リール

            AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

            AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

              LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

              LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                シンディテモートリール(温度センサー付)

                シンディテモートリール(温度センサー付)

                  E-41 バケットランナー

                  E-41 バケットランナー

                    CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)

                    CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)

                      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

                      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

                        コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

                        コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

                          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

                          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

                            メーカー 日動工業 日動工業 エスコ エスコ エスコ エスコ 日動工業 ハタヤリミテッド マーベル ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 27,738円 10,034円 21,660円 40,420円 86,910円 56,230円 45,469円 13,833円 56,000円 72,741円 40,650円 52,430円 57,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V - - - 三相200V - 単相100V 単相100V - 単相200V - - -
                            電線長さ(m) 10 - 10 8 13 30 30 17+3 - 3.1 30 20(3+27) 30
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 2 2 2 2 1.25 - 2 2 3.5 2
                            電線芯数(C) 3 - 3 3 4 3 3 2 - 4 3 3 3
                            コンセント個数 3 - 3 4 3 3 3 3 - - 4 5 3

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。