(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,215円
税込単価
54,137円

単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。【特長】・長さ・保護...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相200V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 質量(g):
    7600

型番

NF-EB230-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
コード長さ
アース有無
アースチェックランプ有無
手動型復帰センサー有無
自動復帰型センサー有無
ポッキンプラグ有無
トラスココード
電線仕様
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-EB230-15A

-
30
×
×
×
125-9814
VCT
漏電保護専用

1個

49,215( 54,137円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
【特長】
・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な商品群。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内型 動力用単相200V 電工ドラムの型番NF-EB230-15Aのページです。
型番NF-EB230-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

      電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

      電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

        電工ドラム(三相200V)

        電工ドラム(三相200V)

          単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

          単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

            日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

            日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

              標準型ドラム(屋内型) アース付

              標準型ドラム(屋内型) アース付

                標準型ドラム 屋内型(アース無)

                標準型ドラム 屋内型(アース無)

                  コードリール AP型

                  コードリール AP型

                    屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

                    屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

                      屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                      屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                        プラスチックドラム

                        プラスチックドラム

                          KYORITSU コードリール(3個)

                          KYORITSU コードリール(3個)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 岐阜プラスチック工業 共立電気計器
                            通常価格 49,215円 33,217円 20,556円 50,712円 16,767円 25,279円 16,764円 16,002円 18,652円 31,639円 26,150円 15,043円 2,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   19日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   1日目  
                            対応電圧(V) 単相200V 三相200V 単相100V - 単相200V 単相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - -
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 - 2 2 2 - - - 2 - -
                            電線芯数(C) 3 4 3 - 2 3 3 2 - 2 3 - -
                            コンセント個数 4 - 2 - 2 4 4 4 3 - 3 - -
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール - コードリール コードリール コードリール - コードリール コードリール コードリール その他 その他

                            屋内型 動力用単相200V 電工ドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました