(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,639円
税込単価
34,803円

【特長】・極太電線3.5mm2を使用している為、電圧降下が起きにくく工具の性能...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線芯数(C):
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • アース有無:
    ×
  • アースチェックランプ有無:
    ×
  • 手動型復帰センサー有無:
    ×
  • ポッキンプラグ有無:
    ×

型番

NF-504D 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム NP-204F外観図

NP-204F

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム NF-304F外観図

NF-304F

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム NP-204D外観図

NP-204D

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム NP-206D外観図

NP-206D

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム NF-504D外観図

NF-504D

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
コンセント数タイプ仕様重量(kg)
NP-204FSVCT3.5×2420mタイプアース無、2P 15A 125V6.0
NF-304FSVCT3.5×2430mタイプアース無、2P 15A 125V8.0
NP-204DVCT2.0×2420mタイプアース無、2P 15A 125V4.8
NP-206D620mタイプアース無、2P 15A 125V4.8
NP-304DVCT2.0×2430mタイプアース無、2P 15A 125V6.3
NF-504DVCT2.0×2450mタイプアース無、2P 15A 125V9.5
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線太さ(mm2)
コンセント個数
サイズ(縦×横×高さ)(mm)
本体寸法(mm)
コード長さ
自動復帰型センサー有無
トラスココード
質量(g)
電線仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-504D

2
4
230×290×363
230×290×363
50
125-5142
9500
VCT

1個

31,639( 34,803円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極太電線3.5mm2を使用している為、電圧降下が起きにくく工具の性能をフルに発揮できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラムの型番NF-504Dのページです。
型番NF-504Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

    日動 電工ドラム スタミナリール 100V 2芯 30m

    日動 電工ドラム スタミナリール 100V 2芯 30m

      電流コントールドラム

      電流コントールドラム

        電工ドラム(三相200V)

        電工ドラム(三相200V)

          屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

          屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

            マジックリール(屋内型)

            マジックリール(屋内型)

              AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

              AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                  BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                  BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                    コードリール 標準型(温度センサー付)

                    コードリール 標準型(温度センサー付)

                      標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

                      標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

                        電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

                        電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

                          三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

                          三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業
                            通常価格 31,639円 27,985円 56,519円 50,712円 33,217円 29,212円 54,350円 59,131円 54,992円 6,500円 14,563円 10,541円 43,271円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V - 単相100V - 三相200V - - 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 三相200V
                            電線芯数(C) 2 - 3 - 4 - 3 3 3 - - 2 4
                            商品タイプ コードリール - コードリール - コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール - コードリール コードリール
                            アース有無 × - - - - - - - - - -
                            アースチェックランプ有無 × - - - - - - - - - -

                            屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました