【特長】・コンセントのみ持っていける為、高所作業・移動作業に最適です。・漏電し...
型番 | タイプ | 電線仕様 (電線種×太さ×芯) | 漏電しゃ断器 過負荷電流 | コンセント数 | 重量 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NL-E20S | 20m (1次線3m+2次線17m) アース付 | VCT 2.0×3 | - | 3 | 5.4 | ・接地 2P 15A 125V ・ポッキンプラグ ・電源表示ランプ無 ・屋内型 |
NL-E30S | 30m (1次線3m+2次線27m) アース付 | VCT 2.0×3 | - | 3 | 7.2 | ・接地 2P 15A 125V ・ポッキンプラグ ・電源表示ランプ無 ・屋内型 |
RND-E30S | 30m (1次線3m+2次線27m) アース付 | VCT 2.0×3 | - | 3+2 | 8.0 | ・接地 2P 15A 125V ・ポッキンプラグ ・屋内型 |
RND-E50S | 50m (1次線3m+2次線47m) アース付 | VCT 2.0×3 | - | 3+2 | 11.4 | ・接地 2P 15A 125V ・ポッキンプラグ ・屋内型 ・自動復帰型センサー |
NL-E30S
びっくリール使用例
【特長】
・コンセントのみ持っていける為、高所作業・移動作業に最適です。
・漏電しゃ断付は、温度センサーが付いてます。(3.5mm2以上は除く)
・アース付は、全てポッキンプラグ付です。