(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ND-EB34
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム オクナイガタ タンソウ100V デンコウドラム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,379円
税込単価
40,017円

【特長】・ポッキンプラグ:○、 電源ランプ:○ 、アース:○、 漏電遮断器:○...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • アース有無:
  • 手動型復帰センサー有無:
  • 自動復帰型センサー有無:
    ×
  • ポッキンプラグ有無:
  • 電線仕様:
    VCT

型番

ND-EB34 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム NF-EB34外観図

NF-EB34

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器過負荷電流コンセント数タイプ仕様重量(kg)
NF-EB34VCT2.0×3(緑)430mタイプアース付/
アース・漏電保護専用 15mA感度(緑)、
接地2P 15A 125V
7.5
ND-EB348.1
NF-EK34VCT2.0×315A(赤)4アース付/
アース・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度(赤)、
接地2P 15A 125V
7.5
ND-EB54VCT2.0×3(緑)450mタイプアース付/
アース・漏電保護専用 15mA感度(緑)、
接地2P 15A 125V
11.5
 
商品情報を表示

ND-EB34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(縦×横×高さ)(mm)
本体寸法(mm)
コード長さ
アースチェックランプ有無
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-EB34

-
-
30
814-7324
8100
漏電保護専用

1個

36,379( 40,017円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポッキンプラグ:○、 電源ランプ:○ 、アース:○、 漏電遮断器:○ 、温度センサー(手動付):○。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラムの型番ND-EB34のページです。
型番ND-EB34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    金属センサードラム(ブレーカー付)

    金属センサードラム(ブレーカー付)

      屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

      屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

            屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

            屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

              特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

              特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                      電工ドラム NPWシリーズ

                      電工ドラム NPWシリーズ

                        防災型ドラム 標準型(屋内型)

                        防災型ドラム 標準型(屋内型)

                          防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                          防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ 日動工業 日動工業 アズワン 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 32,529円 58,673円 48,035円 54,350円 54,535円 44,748円 26,901円 55,580円 28,415円 40,275円 27,707円 70,548円 59,131円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目~   4日目   19日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3
                            コンセント個数 4 4 3 4 4 4 4 3 4 - 3 4 3
                            商品タイプ コードリール 金属センサー コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NF-EB34
                            NF-EK34
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(縦×横×高さ)
                            (mm)
                            本体寸法
                            (mm)
                            コード長さ アースチェックランプ有無 トラスココード 質量(g) 仕様

                            48,915円

                            ( 53,807円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            210×290×363210×290×36330×125-56657500漏電保護専用

                            32,529円

                            ( 35,782円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --30×125-56817500過負荷漏電保護兼用型

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました