(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,748円 39,485円
税込単価
49,223円 43,434円

【特長】・ドラムは電源の側に置いて、コードの先の付いているコンセントを引張って...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • サイズ(縦×横×高さ)(mm):
    301×309×399
  • 本体寸法(mm):
    301×309×399
  • コード長さ:
    30
  • アース有無:
  • アースチェックランプ有無:
    ×
  • 手動型復帰センサー有無:
    ×
  • 自動復帰型センサー有無:
  • ポッキンプラグ有無:
  • トラスココード:
    125-5771
  • 質量(g):
    9500
  • 電線仕様:
    VCT

型番

RBW-E30S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コンセントのみ持っていける為、高所作業・移動作業に最適です。
型番タイプ電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器
過負荷電流
コンセント数重量
(kg)
備考
RBW-E30S30m
(1次線3m+2次線27m)
アース付
VCT 2.0×3-3+19.5・防雨防塵型(屋外型)
・接地 2P 15A 125V
・自動復帰型センサー付
・ポッキンプラグ

外形図

屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 使用例

びっくリール使用例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-E30S

1個

44,748円

39,485

( 43,434円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムは電源の側に置いて、コードの先の付いているコンセントを引張っていける

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)の型番RBW-E30Sのページです。
型番RBW-E30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

      金属センサードラム(ブレーカー付)

      金属センサードラム(ブレーカー付)

        屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

        屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

          屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

          屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

            AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

            AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

              電工ドラム NPWシリーズ

              電工ドラム NPWシリーズ

                標準型ドラム(屋内型) アース付

                標準型ドラム(屋内型) アース付

                  屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                  屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                      防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                      防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                        日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                        日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                          防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                          防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ アズワン 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業
                            通常価格 44,748円 54,535円 58,673円 48,035円 32,529円 54,350円 27,707円 16,764円 40,275円 28,415円 59,131円 22,659円 28,652円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   2日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 2 3
                            コンセント個数 4 4 4 3 4 4 3 4 - 4 3 3 3
                            商品タイプ コードリール コードリール 金属センサー コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました