(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NW-EB33
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム オクガイガタ タンソウ100V デンコウドラム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,337円 43,534円
税込単価
54,271円 47,887円

【特長】・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い。・防雨型の使用...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • サイズ(縦×横×高さ)(mm):
    218×360×389
  • 本体寸法(mm):
    218×360×389
  • コード長さ:
    30
  • アース有無:
  • アースチェックランプ有無:
    ×
  • 手動型復帰センサー有無:
    ×
  • 自動復帰型センサー有無:
  • ポッキンプラグ有無:
  • 質量(g):
    8400
  • 電線仕様:
    VCT

型番

NW-EB33 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム NW-EB33外観図

NW-EB33

屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム NW-EK33外観図

NW-EK33

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器過負荷電流コンセント数タイプ仕様重量
(kg)
NW-EB33VCT2.0×3(緑)330mタイプアース付/
アース・漏電保護専用 15mA感度(緑)、
接地2P 15A 125V
8.4
NPW-EK33VCT2.0×315A(赤)アース付/
アース・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度(赤)、
接地2P 15A 125V
7.7
 
商品情報を表示

NW-EB33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-EB33

125-5878
漏電保護専用

1個

49,337円

43,534

( 47,887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い。
・防雨型の使用で安心。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラムの型番NW-EB33のページです。
型番NW-EB33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    防雨型電工ドラム スタミナリー

    防雨型電工ドラム スタミナリー

      金属センサードラム(ブレーカー付)

      金属センサードラム(ブレーカー付)

        屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

        屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

          屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

          屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

            防災型ドラム 防雨型(屋外型)

            防災型ドラム 防雨型(屋外型)

              屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

              屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                  AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                  AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                    防災型ドラム 標準型(屋内型)

                    防災型ドラム 標準型(屋内型)

                      電工ドラム NPWシリーズ

                      電工ドラム NPWシリーズ

                        100V過負荷漏電遮断器付

                        100V過負荷漏電遮断器付

                          屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

                          屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ エスコ 日動工業 アズワン 日動工業 日動工業
                            通常価格 48,035円 56,800円 58,673円 54,535円 32,529円 71,635円 28,415円 54,350円 55,580円 70,548円 27,707円 25,316円 44,748円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   10日目~   6日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2
                            電線芯数(C) 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3
                            コンセント個数 3 - 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4
                            商品タイプ コードリール - 金属センサー コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NW-EK33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 仕様

                            48,035円

                            ( 52,839円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            125-5886過負荷漏電保護兼用型

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました