(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックびっくリール(ブレーカー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックびっくリール(ブレーカー付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,576円 38,590円
税込単価
60,034円 42,449円

【特長】・コンセント部は回転しない延長コード型・ドラム本体は電源のそばに置き、...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    7
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 質量(g):
    8400

型番

RZEB30S 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

マジックびっくリール(ブレーカー付) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器過負荷電流コンセント数タイプ仕様重量
(kg)
RZ-EB30SVCT2.0×3(緑)3+430m(3m(1次線)+27m(2次線))タイプアース付/
アース・漏電保護専用 15mA感度(緑)、
接地2P 15A 125V
8.4
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZEB30S

1個

54,576円

38,590

( 42,449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント部は回転しない延長コード型
・ドラム本体は電源のそばに置き、先端を目的場所まで伸ばして使用可能なため高所・狭所作業に最適です
・コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができる
・電線がヨジれず、絡まない
・工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい
・プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減
・刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックびっくリール(ブレーカー付)の型番RZEB30Sのページです。
型番RZEB30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックびっくリール(ブレーカー付)

マジックびっくリール(ブレーカー付)

    自動巻きエアーリール オートエアー

    自動巻きエアーリール オートエアー

      自動巻 オートリール

      自動巻 オートリール

        コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)

        コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)

          電工ドラム スイッチリール 100V 10m

          電工ドラム スイッチリール 100V 10m

            金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

            金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

              防爆型コンセントリール

              防爆型コンセントリール

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                  ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム

                  ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム

                    防雨型電工ドラム

                    防雨型電工ドラム

                      シンディテモートリール(温度センサー付)

                      シンディテモートリール(温度センサー付)

                        マジックリール(屋内型)

                        マジックリール(屋内型)

                          日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                          日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 育良精機製作所 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業
                            通常価格 54,576円 10,034円 28,531円 48,228円 12,667円 55,607円 334,511円 9,222円 130,655円 17,549円 13,833円 29,212円 22,659円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目   4日目  
                            対応電圧(V) 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V - - 単相100V - 単相100V
                            電線長さ(m) 30 - 10 30 10 3 - - - - 17+3 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 2 2 2 - 1.25 - - 1.25 2 2
                            電線芯数(C) 3 - 3 3 - 3 - 2 - - 2 - 2
                            コンセント定格(kVA) 1.8 - - 125 - - - 1.8 - - 1.8 - -

                            マジックびっくリール(ブレーカー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました