(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NA-J03K
溶接機用アダプター ヨウセツキヨウアダプター

溶接機用アダプター NA-J03K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,399円
税込単価
7,039円

100Vインバーター溶接機PW-100Sにも使用可能。●溶接ケーブルをワンタッ...

詳細情報を確認する

型番

NA-J03K 解除

Loading...

NA-J03K の仕様・寸法情報

型番
適合
径(Φmm)
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA-J03K

38sq電線仕様(NA-180DS用)-端子ネジM10用
10
814-7560
端子+メスジョイント付圧着端子22SQ-8穴、38SQ-8穴、山立JA-300ケーブルジョイントメス(ねじ止め)

1個

6,399( 7,039円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

100Vインバーター溶接機PW-100Sにも使用可能。●溶接ケーブルをワンタッチで取付けできる。●長さ0.2m●端子+メスジョイント付

商品情報

製品特長・仕様

型番適合
NA-J0322sq電線使用(180A以下)端子ネジM8用 φ8mm
NA-J03K38sq電線使用(200A以上)端子ネジM10用 φ10mm

カタログ

 

Loading...

NA-J03Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接機用アダプターの型番NA-J03Kのページです。
型番NA-J03Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接機用アダプター

溶接機用アダプター

    TIGトーチボディー(空冷式)

    TIGトーチボディー(空冷式)

      TIGトーチボディー(水冷式)

      TIGトーチボディー(水冷式)

        TIG溶接 トーチキャップ

        TIG溶接 トーチキャップ

          ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

          ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

            TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

            TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

              ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

              ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

                TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

                  TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

                  TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

                    メーカー 日動工業 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                    通常価格 5,000円 13,179円 14,936円 2,060円 2,442円 8,249円 3,930円 41,969円 39,380円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                    商品タイプ アーク溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接トーチ
                    長さ(m) 0.2 - - - - - - - -

                    溶接機用アダプターのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    NA-J03
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    適合
                    (Φmm)
                    トラスココード 仕様

                    5,000円

                    ( 5,500円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    22sp電線仕様(NA-180DS用)-端子ネジM8用8814-7559端子+メスジョイント付、圧着端子22SQ-8穴、38SQ-8穴、山立JA-300ケーブルジョイントメス(ねじ止め)

                    電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました