(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NA-EJ10
溶接機用アースクリップ ヨウセツキヨウアースクリップ

溶接機用アースクリップ NA-EJ10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,949円
税込単価
20,844円

NA-180DS用の溶接用アースクリップ。100Vインバーター溶接機PW-10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 仕様:
    オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)

型番

NA-EJ10 解除

Loading...

NA-EJ10 の仕様・寸法情報

型番
長さ(m)
適合
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA-EJ10

10
22sq電線仕様(NA-180DS用)
814-7547

1個

18,949( 20,844円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NA-180DS用の溶接用アースクリップ。100Vインバーター溶接機PW-100Sにも使用できます。

商品情報

製品特長・仕様

型番適合長さ
NA-EJ522sq電線使用(180A以下)5m
NA-EJ1022sq電線使用(180A以下)10m
NA-EJ5K38sq電線使用(200A以上)5m
NA-EJ10K38sq電線使用(200A以上)10m

カタログ

 

Loading...

NA-EJ10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接機用アースクリップの型番NA-EJ10のページです。
型番NA-EJ10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接機用アースクリップ

溶接機用アースクリップ

    溶接機用ホルダークリップ

    溶接機用ホルダークリップ

      ガウジングトーチ

      ガウジングトーチ

        SUZUKID SIG-140用スプールガンDキット

        SUZUKID SIG-140用スプールガンDキット

          メーカー 日動工業 日動工業 パナソニック溶接システム スター電器製造
          通常価格 15,788円 20,237円 41,809円 56,282円
          通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ アーク溶接機 アーク溶接機 溶接トーチ -
          仕様 オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め) オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め) - -

          溶接機用アースクリップのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NA-EJ5
          NA-EJ5K
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          長さ
          (m)
          適合 トラスココード

          19,880円

          ( 21,868円 )
          1個 あり

          1日目

          522sq電線仕様(NA-180DS用)814-7551

          15,788円

          ( 17,367円 )
          1個 あり

          4日目

          538sq電線仕様(NA-230DS用)814-7552

          電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました