(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPFL4080-CS
エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS チョウコウエンドミル

エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS  EPFL4080-CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,198円
税込単価
17,818円

【特長】・クランプ状態の悪い加工環境、薄肉形状加工に適している・CSコートで長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPFL4080-CS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
コーティング
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
形状
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPFL4080-CS

鋼用
メーカー標準品
8
35
8
90
A
2D/3D
-0.02~0
A

1個

16,198( 17,818円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ状態の悪い加工環境、薄肉形状加工に適している
・CSコートで長寿命

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EPFL4080-CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS の型番EPFL4080-CSのページです。
型番EPFL4080-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS

エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS

    エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS

    エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS

      エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

      エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

        エポックSUSウェーブ ロング刃長 EPSWL4□□□-PN

        エポックSUSウェーブ ロング刃長 EPSWL4□□□-PN

          エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

          エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

            超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

            超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

              MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

              MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

                超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                    メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                    通常価格 16,198円 6,940円 6,118円 14,597円 6,828円 2,150円 - 4,873円 -
                    通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 -
                    工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                    被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                    ねじれ角 不等リード・不等分割 - 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                    刃数(枚) 4 4 4 4 - 3 4 4 4

                    エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EPFL4070-CS
                    EPFL4090-CS
                    EPFL4100-CS
                    EPFL4110-CS
                    EPFL4120-CS
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    コーティング 標準/追加工区分 刃径
                    (mm)
                    刃長
                    (mm)
                    シャンク径
                    (mm)
                    全長
                    (mm)
                    形状 CADデータ有無
                    (2D/3D)
                    刃径公差

                    17,137円

                    ( 18,851円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    鋼用メーカー標準品735890B2D/3D-0.02~0B

                    21,932円

                    ( 24,125円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    鋼用メーカー標準品94510100B2D/3D-0.02~0B

                    21,783円

                    ( 23,961円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    鋼用メーカー標準品104510100A2D/3D-0.02~0A

                    29,042円

                    ( 31,946円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    鋼用メーカー標準品115512120B2D/3D-0.02~0B

                    26,720円

                    ( 29,392円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    鋼用メーカー標準品125512120A2D/3D-0.02~0A

                    超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました